(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムマルチカッター(3.6V)マルチカッターアタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムマルチカッター(3.6V)マルチカッターアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,474円
税込単価
2,721円

【用途】・カーペット、ダンボール、ブリスターパッケージの切断に。

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    130.000
  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • トラスココード:
    818-7823
  • 適合機種:
    CS3652LC、CS3653LC
  • 品名:
    マルチカッターアタッチメント
  • JANコード:
    4536178036931

型番

CSCA3-XJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSCA3-XJ

10

1個

2,474( 2,721円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・カーペット、ダンボール、ブリスターパッケージの切断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムマルチカッター(3.6V)マルチカッターアタッチメントの型番CSCA3-XJのページです。
型番CSCA3-XJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムマルチカッター(3.6V)マルチカッターアタッチメント

リチウムマルチカッター(3.6V)マルチカッターアタッチメント

    リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

    リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

      充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

      充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

        リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

        リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

          バッテリー充電器セット

          バッテリー充電器セット

            リチウムイオン電池パック EZ9L10

            リチウムイオン電池パック EZ9L10

              3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

              3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

                3.6Vリチウムコンパクトドライバー

                3.6Vリチウムコンパクトドライバー

                  18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                  18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                    充電ドリルドライバー(18V)

                    充電ドリルドライバー(18V)

                      3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

                      3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

                        メーカー BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER Panasonic BLACK AND DECKER ボッシュ Panasonic エスコ BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER HiKOKI(旧日立工機)
                        通常価格 2,474円 1,191円 15,310円 1,191円 36,976円 3,664円 2,820円 5,787円 13,348円 16,139円 12,214円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        重量(g) 130.000 70 - 100.000 - 70 - 325 - - 450
                        販売セット内容 付属品単体 付属品単体 - 付属品単体 - 付属品単体 付属品単体 - - - 本体のみ
                        トラスココード 818-7823 818-7825 - 818-7824 - - - 777-1576 828-3637 824-6703 -
                        適合機種 CS3652LC、CS3653LC CS3652LC、CS3653LC - CS3652LC、CS3653LC - - - - - - -
                        品名 マルチカッターアタッチメント アングルアタッチメント - スミヨセアタッチメント - - - - - - -

                        リチウムマルチカッター(3.6V)マルチカッターアタッチメントのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました