(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムマルチカッター(3.6V)

リチウムマルチカッター(3.6V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,291円
税込単価
10,220円

【特長】・ダンボールやカーペットなどの切断とスクリュードライバーとしても使用可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 電圧(V):
    3.6
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    190
  • 最大切断能力(mm)カーペット:
    3
  • 最大切断能力(mm)ダンボール:
    4.5
  • 最大切断能力(mm)ブリスター:
    0.35
  • JANコード:
    4536178036221
  • 質量(g):
    325
  • トラスココード:
    818-7822

型番

CS3653LC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS3653LC

10

1個

9,291( 10,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボールやカーペットなどの切断とスクリュードライバーとしても使用可能です。
・アタッチメント(別売含め)で用途の幅が広がります。
・L型・ペン型に変形可能です。
【用途】
・ダンボールやカーペットの切断。
・小ネジの締め付け、取り外し。

カタログ

 

CS3653LCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムマルチカッター(3.6V)の型番CS3653LCのページです。
型番CS3653LCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムマルチカッター(3.6V)

リチウムマルチカッター(3.6V)

    卓上マルノコ LS0840FL

    卓上マルノコ LS0840FL

      トライアスロンカッターBAT174

      トライアスロンカッターBAT174

        スタンド RB18用

        スタンド RB18用

          充電式丸ノコ(18V)本体のみ

          充電式丸ノコ(18V)本体のみ

            スタンド RB180用

            スタンド RB180用

              MAX 18V充電式防じん兼用丸のこ

              MAX 18V充電式防じん兼用丸のこ

                ステンレス専用ズンギリカッター

                ステンレス専用ズンギリカッター

                  トライアスロンカッターCH174

                  トライアスロンカッターCH174

                    チップソー切断機 165mm

                    チップソー切断機 165mm

                      卓上マルノコ LS0840F

                      卓上マルノコ LS0840F

                        200mm タイルチッパー

                        200mm タイルチッパー

                          パイプ切断工具 パイプカッティングツール

                          パイプ切断工具 パイプカッティングツール

                            メーカー BLACK AND DECKER マキタ 谷テック 新ダイワ工業 デウォルト 新ダイワ工業 マックス(文具) ヒット 谷テック EARTH MAN マキタ エスコ 日平機器
                            通常価格 9,291円 62,416円 23,584円 23,302円 20,278円 23,955円 60,951円 26,482円 11,355円 10,383円 43,084円 3,430円 43,843円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 小型切断機 チップソー切断機 その他関連品 その他関連品 パイプ切断機 その他関連品 チップソー切断機 - その他関連品 チップソー切断機 チップソー切断機 - パイプ切断機
                            電圧(V) 3.6 単相100 - - 18 - 18 - AC100V AC100 単相100 - -
                            最大無負荷回転数(rpm) 190 4800 - - 3700 - 5300 - - 4200 4800 - -
                            最大切断能力(mm)カーペット 3 - - - - - - - - - - - -
                            最大切断能力(mm)ダンボール 4.5 - - - - - - - - - - - -

                            リチウムマルチカッター(3.6V)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            段ボールの切断用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/07
                            簡単に段ボールの切断ができます。小型でグリップ部分もストレートとピストル型に簡単に形を変えられるので良いです。先端のユニットを外せばドライバーにもなるのも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました