(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックミニスクレーパー

セラミックミニスクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,443円
税込単価
5,987円

【特長】・全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動
  • 商品内容:
    ブレード
  • 被削材:
    プラスチック
  • 材質:
    セラミック
  • トラスココード:
    818-7077
  • 適合ブレード:
    CR4500
  • 付属品:
    ブレードCR4500
  • JANコード:
    7290005394096
  • 質量(g):
    33
  • 材質1:
    セラミックブレード
  • ハンドル:
    YT10004

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR4100

1個

5,443( 5,987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ除去に適しています。

カタログ

 

Loading...

CR4100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックミニスクレーパーの型番CR4100のページです。
型番CR4100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックミニスクレーパー

セラミックミニスクレーパー

    シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°8mm

    シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°8mm

      シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°4mm

      シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°4mm

        面取りバー

        面取りバー

          プラスチックエッジオフ EO2000

          プラスチックエッジオフ EO2000

            エクスプレスシリーズセット

            エクスプレスシリーズセット

              プラスチックラピッドバー RB1400

              プラスチックラピッドバー RB1400

                シャビーブ Mango Ⅱ

                シャビーブ Mango Ⅱ

                  シャビーブ Mango II,直線用B10、曲線用B20の二種類のブレード付

                  シャビーブ Mango II,直線用B10、曲線用B20の二種類のブレード付

                    シャビーブ Mango II,用途:稜線、内周表側、内周表裏同時

                    シャビーブ Mango II,用途:稜線、内周表側、内周表裏同時

                      シャビーブ Mango II,C型ブレード脱着専用レンチ付属

                      シャビーブ Mango II,C型ブレード脱着専用レンチ付属

                        NOGA 安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール

                        NOGA 安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール

                          シャビーブ Mango II,平面、板材面取りに使用

                          シャビーブ Mango II,平面、板材面取りに使用

                            メーカー ノガ・ウォーターズ シャビーブ シャビーブ シンワ測定 ノガ・ウォーターズ シャビーブ ノガ・ウォーターズ シャビーブ シャビーブ シャビーブ シャビーブ ノガ・ウォーターズ シャビーブ
                            通常価格 5,443円 20,363円 15,339円 4,430円 600円 2,870円 980円 4,270円 3,340円 4,738円 5,584円 2,280円 4,661円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 - 手動
                            商品内容 ブレード ブレード ブレード その他 セット セット セット セット セット セット セット - セット
                            被削材 プラスチック 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック - - - - - - - - - -
                            材質 セラミック - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-7077 - - - - - - - - - - - -

                            セラミックミニスクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました