(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニセラカット

ミニセラカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,578円
税込単価
5,036円

【特長】・全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動
  • 商品内容:
    ブレード
  • 被削材:
    プラスチック
  • 材質:
    セラミック
  • トラスココード:
    818-7076
  • 適合ブレード:
    CR1550
  • 付属品:
    ブレードCR1550
  • JANコード:
    7290005394546
  • 質量(g):
    22.000
  • 材質1:
    セラミックブレード
  • ハンドル:
    CR1400

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR1500

1個

4,578( 5,036円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ除去に適しています。

カタログ

 

Loading...

CR1500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニセラカットの型番CR1500のページです。
型番CR1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニセラカット

ミニセラカット

    セラミックミニスクレーパー

    セラミックミニスクレーパー

      シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

      シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

        バリ取りブレード(替刃)

        バリ取りブレード(替刃)

          シャビーブ バリ取りブレード 151-29110

          シャビーブ バリ取りブレード 151-29110

            凸面セラカット CR2200用

            凸面セラカット CR2200用

              シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:79°,切削方向:左右両回転

              シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:79°,切削方向:左右両回転

                バリ取りブレード(軽作業タイプ)

                バリ取りブレード(軽作業タイプ)

                  バリ取りブレード(スクレーパー)

                  バリ取りブレード(スクレーパー)

                    シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:43°

                    シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:43°

                      ユニキットスタンダード

                      ユニキットスタンダード

                        面取りバー

                        面取りバー

                          面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

                          面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ シャビーブ シャビーブ シャビーブ ノガ・ウォーターズ シャビーブ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ シャビーブ ノガ・ウォーターズ シンワ測定 ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 4,578円 5,443円 6,979円 3,400円 9,172円 3,910円 3,850円 990円 1,300円 3,812円 9,836円 4,430円 1,580円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動
                            商品内容 ブレード ブレード ブレード ブレード ブレード - ブレード ブレード ブレード ブレード セット その他 その他
                            被削材 プラスチック プラスチック 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック 鉄鋼・アルミ / プラスチック 鉄鋼・アルミ / プラスチック 鋳物・真鍮 / プラスチック 鋳物・真鍮 / プラスチック - - 鉄鋼・アルミ / プラスチック - - -
                            材質 セラミック セラミック 超硬 - 超硬 セラミック - - - - - - -
                            トラスココード 818-7076 818-7077 - - - - - - - - 837-6318 - -

                            ミニセラカットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            射出成形品のPL部バリ取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                            プラスチック母材を傷つけることなく発生したバリが除去できて楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました