(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3280-70FSYORUI3TENTUKI
ACクランプメーターセット 3280-70F クランプメータ

ACクランプメーターセット 3280-70F 3280-70FSYORUI3TENTUKI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
39,000円
税込単価
42,900円

【特長】・センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群です・高調波成...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番

3280-70FSYORUI3TENTUKI 解除

Loading...

3280-70FSYORUI3TENTUKI の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
校正書類
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3280-70FSYORUI3TENTUKI

117-6902
-
ACクランプメータ3280-10F×1台、テストリード(L9208)×1、携帯用ケース(C0205)×1、コイン型リチウム電池(CR2032、本体内蔵モニター用)×1、取扱説明書×1、ACフレキシブルカレントセンサ(CT6280)×1、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図

1個

39,000( 42,900円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群です
・高調波成分まで含めて指示する真の実効値型です
・-25℃~65℃と広い使用範囲で、1mの落下にも耐えるドロップルーフ対応です
・薄くて強いACクランプメータです
・ACフレキシブルカレントセンサCT6280とセットです
【用途】
・電気工事全般に
・ブレーカ容量など負荷電流の確認に
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

型番セット内容
3280-70F1:ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)
2:ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1台
3:携帯用ケースC0205×1個(※CT6280まで一緒に入る大きさになります)

カタログ

 

3280-70FSYORUI3TENTUKIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACクランプメーターセット 3280-70Fの型番3280-70FSYORUI3TENTUKIのページです。
型番3280-70FSYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACクランプメーターセット 3280-70F

ACクランプメーターセット 3280-70F

    導通チェッカー DT-37

    導通チェッカー DT-37

      クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280

      クランプメーター用ACフレキシブルカレントセンサ CT6280

        ACクランプメーター

        ACクランプメーター

          アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

          アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

            クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

            クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

              デジタルマルチメータ

              デジタルマルチメータ

                デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                  カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

                  カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

                    クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

                    クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

                      クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

                      クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

                        アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

                        アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

                          周波数カウンター AD-5184

                          周波数カウンター AD-5184

                            メーカー 日置電機 マザーツール 日置電機 マーベル 共立電気計器 共立電気計器 カスタム 共立電気計器 カスタム マルチ計測器 テストー 共立電気計器 エー・アンド・デイ
                            通常価格 26,589円 2,600円 16,940円 16,349円 24,267円 32,510円 6,916円 23,175円 4,563円 10,547円 38,001円 30,435円 71,073円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   39日目   1日目   1日目   15日目  
                            商品区分 本体 - その他関連部品 本体 - 本体 - 本体 - - 本体 - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル - デジタル - デジタル - - デジタル - -
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - -
                            測定範囲:交流電流(A) 42.00/420.0/1000 - 4200 0~1000 - - - - - - 0.1~400 - -
                            測定範囲:交流電圧(V) 4.200/42.00/420.0/600 - - 0~600 - - - - - - 0.001~600 - -

                            ACクランプメーターセット 3280-70Fのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ACの検査に
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/25
                            ACしか使われてない現場で検査するなら本当に便利。
                            電源ボックスやブレーカーボックス周りで使うには向いてます。
                            ループが通しやすくて使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3280-70F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 校正書類 セット内容

                            26,589円

                            ( 29,248円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            818-99984536036005260-ACクランプメータ3280-10F×1台、テストリード(L9208)×1、携帯用ケース(C0205)×1、コイン型リチウム電池(CR2032、本体内蔵モニター用)×1、取扱説明書×1、ACフレキシブルカレントセンサ(CT6280)×1

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました