(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CH810RC
ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工 TRUSCO ゴムジクツキトイシ キュウガタ ファイ1

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工 CH810RC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,409円
税込単価
3,750円

【特長】・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました・ドレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください。
  • 最高使用回転数以下で使用してください。

型番

CH810RC 解除

Loading...

CH810RC の仕様・寸法情報

型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH810RC

10
10
4989999469394
818-5119
-
-
39.000
-
10

1個

3,409( 3,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました
・ドレス加工不要でそのまま使用できます
・角がないので平面に削り込みを作りません
【用途】
・丸溝、エッジ部などの局面加工に

(i)ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください。
  • 最高使用回転数以下で使用してください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CH810RC

  • 最高使用回転数:30,000rpm
  • 使用工具:マイクログラインダー
  • 外径:10mm
  • 形状:球
  • 軸径:3mm
  • 軸長:30mm
  • 粒度:#80
  • 幅:10mm
  • 質量/質量単位:39g
  • 生産国:日本

図面

CH804RC/CH806RC/CH808RC/CH810RC

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型  図面

注意・禁止事項

  • ※ 最高使用回転数以下で使用してください。

CH810RCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工の型番CH810RCのページです。
型番CH810RCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

      ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

      ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

          超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

          超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に使用

            超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

            超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

              超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

              超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能

                軸付砥石 WA(赤)

                軸付砥石 WA(赤)

                  ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

                  ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

                    軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド

                    軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド

                      軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用

                      軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エフエスケー トラスコ中山 エフエスケー 大和化成
                        通常価格 3,325円 2,878円 3,612円 2,341円 3,327円 4,251円 4,251円 151円 3,612円 198円 2,788円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        形状 ボール 砲弾 ボール 砲弾 円筒 円筒 円筒 - ボール 円筒 -
                        種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石
                        粒度(#) 80 80 120 120 80 220 120 60 220 - 120
                        軸径(mm) 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 -

                        ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CH804RC
                        CH806RC
                        CH808RC
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?砥石径
                        (mm)
                        砥石長
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 軸長(mm) 幅(mm) 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

                        3,991円

                        ( 4,390円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        10444989999469363818-511630427.000

                        3,325円

                        ( 3,658円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10664989999469370818-5117--29.000-

                        4,638円

                        ( 5,102円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10884989999469387818-5118--32.000-

                        軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました