(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CH810HC
ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能 TRUSCO ゴムジクツキトイシ ホウダンガタ ファ

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能 CH810HC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,408円
税込単価
3,749円

【特長】・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました・ド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください。
  • 最高使用回転数以下で使用してください。

型番

CH810HC 解除

Loading...

CH810HC の仕様・寸法情報

型番
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH810HC

10
20
4989999469516
818-5131
-
-
-
-
10

1個

3,408( 3,749円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました
・ドレス加工不要でそのまま使用できます
【用途】
・入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に

(i)ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください。
  • 最高使用回転数以下で使用してください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TRUSCO ゴム軸付砥石 砲弾型 φ10(直径10mm)×幅20×軸3mm 80# 10本入 商品イメージ

CH810HC

  • 最高使用回転数:30,000rpm
  • 使用工具:マイクログラインダー
  • 外径:10mm
  • 形状:砲弾
  • 軸径:3mm
  • 軸長:30mm
  • 粒度:#80
  • 幅:20mm
  • パック入数:10本
  • 質量/質量単位:55g
  • 生産国:日本

図面

CH804HC/CH806HC/CH808HC/CH810HC

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型  図面

注意・禁止事項

  • ※ 最高使用回転数以下で使用してください。

Loading...

CH810HCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能の型番CH810HCのページです。
型番CH810HCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

    ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

      ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

      ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

        ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

            ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

              ゴム砥石セット(軸径Φ2.34mm)

              ゴム砥石セット(軸径Φ2.34mm)

                研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320

                研削用ゴム砥石 ロングシャフト #320

                  研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

                  研削用ゴム砥石(ロングシャフト)

                    軸付砥石

                    軸付砥石

                      研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227

                      研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227

                        軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド

                        軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド

                          軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン

                          軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナカニシ ミニター ミニター ナカニシ 柳瀬 エフエスケー 大和化成
                            通常価格 2,878円 2,848円 2,341円 3,612円 3,612円 3,325円 4,269円 4,430円 3,719円 3,720円 2,294円 163円 5,480円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 砲弾 砲弾 砲弾 ボール ボール ボール 砲弾 / 円盤 / ソロバン 円筒 円筒 - - 円筒 -
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 - ゴム砥石 砥石 ゴム砥石
                            粒度(#) 80 220 120 120 220 80 - 320 180 120 - - -
                            軸径(mm) 3 3 3 3 3 3 2.34 3 3 1.6 - 3 3

                            ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,ドレス加工不要でそのまま使用可能のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CH804HC
                            CH806HC
                            CH808HC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?砥石径
                            (mm)
                            砥石長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 軸長(mm) 幅(mm) 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

                            2,878円

                            ( 3,166円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104134989999469486818-5128301328.000*

                            3,028円

                            ( 3,331円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106174989999469493818-5129----

                            3,178円

                            ( 3,496円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            108204989999469509818-5130----

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました