(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NOGA 高圧用クールアーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NOGA 高圧用クールアーム

通常単価(税別)
25,400円
税込単価
27,940円

【特長】・3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • 最大圧力(液体)(MPa):
    7
  • 全長(mm):
    196
  • JANコード:
    7290005394829
  • トラスココード:
    818-8468
  • 適合流体:
    冷却液、エアー(70バールまで)
  • 重量(g):
    330.000
  • 材質詳細:
    ステンレス鋼(アーム内ホース)
  • ノズル数:
    1
  • ノズル内径(mm):
    4(標準付属)・2・6
  • 接続ねじ:
    NPT1/4

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA2000

1個

25,400( 27,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70バール)の高圧で供給できます。
・アームは素早く簡単に調整できます。
・両端にボールジョイントが付いているため、ノズルを広い範囲で動かし調整できます。
【用途】
・工作機械の高圧クーラント用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOGA 高圧用クールアームの型番CA2000のページです。
型番CA2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NOGA 高圧用クールアーム

NOGA 高圧用クールアーム

    高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

    高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

      マグネットメタルノズルホルダ

      マグネットメタルノズルホルダ

        NOGA 2mmクールアーム用ノズル

        NOGA 2mmクールアーム用ノズル

          マグネットノズルホルダ

          マグネットノズルホルダ

            ポイント フィット ノズル

            ポイント フィット ノズル

              ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE

              ニップル接続コネクタ CHP NIPPLE

                エアーライン

                エアーライン

                  WTB 高圧一点集中曲ノズル

                  WTB 高圧一点集中曲ノズル

                    ロックライン ノズル フレアストレート

                    ロックライン ノズル フレアストレート

                      ロックライン バルブ オネジ式

                      ロックライン バルブ オネジ式

                        高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

                        高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

                          高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL

                          高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ VERTEX ノガ・ウォーターズ VERTEX 日機 タンガロイ ノガ・ウォーターズ WTBワタベコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション 京セラ タンガロイ
                            通常価格 25,400円 30,531円 8,977円 1,780円 26,271円 3,077円 1,370円 3,500円 2,698円 1,446円 2,018円 290円 160円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目  
                            材質 金属 - - - - - - - - - - - -
                            最大圧力(液体)(MPa) 7 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 196 240 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 7290005394829 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-8468 818-8469 - - - - - - - - - - -

                            NOGA 高圧用クールアームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました