(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転式ベンチバイス 100mm BV-100SN

回転式ベンチバイス 100mm BV-100SN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,198円
税込単価
26,618円

クランプ式なため、簡単に取り付け/取り外しが可能な横バイス。【特長】・回転台付...

詳細情報を確認する

型番

BV-100SN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TRUSCO 回転式ベンチバイス 100mmの詳細

TRUSCO 回転式ベンチバイス 100mm 商品イメージ(1)

TRUSCO 回転式ベンチバイス 100mm 商品イメージ(1)

TRUSCO 回転式ベンチバイス 100mm 商品イメージ(2)

TRUSCO 回転式ベンチバイス 100mm 商品イメージ(2)

TRUSCO 回転式ベンチバイス 100mmの仕様

TRUSCO 回転式ベンチバイス 100mm 寸法図

TRUSCO 回転式ベンチバイス 100mm 寸法図

  • 全長:240mm
  • 幅:120mm
  • 高さ:250mm
  • 口幅:102mm
  • 口開き:55mm
  • 口深さ:59mm
  • クランプ最大口開き:70mm
  • 締付力:15kN
  • 質量・質量単位:6.2kg
  • 生産国:台湾

【材質】

  • 本体:ねずみ鋳鉄
  • シャフト、ハンドル、口金:鋼材

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BV-100SN

1個

24,198( 26,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプ式なため、簡単に取り付け/取り外しが可能な横バイス。
【特長】
・回転台付で平行90°回転が可能。
・アンビル機能付。

BV-100SNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

回転式ベンチバイス 100mm BV-100SNの型番BV-100SNのページです。
型番BV-100SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転式ベンチバイス 100mm BV-100SN

回転式ベンチバイス 100mm BV-100SN

    回転式ベンチバイス

    回転式ベンチバイス

      回転台付バイス(軽作業用) TRV-100

      回転台付バイス(軽作業用) TRV-100

        リードバイス回転台

        リードバイス回転台

          TRUSCO ミニマルチコンビバイス

          TRUSCO ミニマルチコンビバイス

            回転式ベンチバイス口金・固定ねじセット

            回転式ベンチバイス口金・固定ねじセット

              “バイスフレンド”

              “バイスフレンド”

                クロスバイス

                クロスバイス

                  回転式ベンチバイスハンドルシャフト

                  回転式ベンチバイスハンドルシャフト

                    回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)めねじ

                    回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)めねじ

                      リードバイス(角胴シャフト)リードバイス用回転台

                      リードバイス(角胴シャフト)リードバイス用回転台

                        回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) めねじ

                        回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) めねじ

                          モッコーバイス(台上型)スピンドル

                          モッコーバイス(台上型)スピンドル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナベヤ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナベヤ
                            通常価格 24,198円 10,641円 15,105円 9,702円 14,955円 4,745円 1,450円 15,693円 1,924円 4,320円 8,859円 3,718円 1,190円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 パーツ 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ
                            形態 ベンチバイス ベンチバイス - - - - - - - - - - -

                            回転式ベンチバイス 100mm BV-100SNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました