(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シモン 2層ウレタン底安全短靴 24.0cm ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シモン 2層ウレタン底安全短靴 24.0cm ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,325円
税込単価
10,258円

【特長】・2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。・ワイド設計で足あ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • サイズ(cm):
    24
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブルー
  • JANコード:
    4957520167019
  • トラスココード:
    819-2431
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 質量(g):
    730
  • 規格詳細:
    JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
  • 先芯素材:
    ワイドACM樹脂
  • 靴底素材:
    発泡ポリウレタン2層
  • 甲被素材:
    牛革(ベロア)

型番

AW18BV-24.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW18BV-24.0

1個

9,325( 10,258円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。
・ワイド設計で足あたりを軽減しました。
【用途】
・金属加工、製造業に。
【商品仕様】
・寸法(cm):24.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブルー
・JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・JANコード:4957520167019
・トラスココード:819-2431
・質量:730g
【材質/仕上】
・甲被:牛革(ベロア)
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:発泡ポリウレタン2層

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シモン 2層ウレタン底安全短靴 24.0cm ブルーの型番AW18BV-24.0のページです。
型番AW18BV-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シモン 2層ウレタン底安全短靴 24.0cm ブルー

シモン 2層ウレタン底安全短靴 24.0cm ブルー

    シモン 2層ウレタン底安全短靴 25.0cm ブルー

    シモン 2層ウレタン底安全短靴 25.0cm ブルー

      シモン 2層ウレタン底安全短靴 マジックタイプ 28.0cm ブルー

      シモン 2層ウレタン底安全短靴 マジックタイプ 28.0cm ブルー

        シモン 2層ウレタン底安全短靴 マジックタイプ 27.0cm ブルー

        シモン 2層ウレタン底安全短靴 マジックタイプ 27.0cm ブルー

          シモン 2層ウレタン底安全短靴 マジックタイプ26.0cm ブルー

          シモン 2層ウレタン底安全短靴 マジックタイプ26.0cm ブルー

            シモン 2層ウレタン底安全短靴 26.0cm ブルー

            シモン 2層ウレタン底安全短靴 26.0cm ブルー

              シモン 2層ウレタン底安全短靴 28.0cm ブルー

              シモン 2層ウレタン底安全短靴 28.0cm ブルー

                シモン 2層ウレタン底安全短靴 紐タイプ 27.0cm ブルー

                シモン 2層ウレタン底安全短靴 紐タイプ 27.0cm ブルー

                  メーカー シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン
                  通常価格 9,325円 9,325円 9,325円 9,325円 9,325円 8,948円 8,948円 8,948円
                  通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                  規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                  形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                  耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  シモン 2層ウレタン底安全短靴 24.0cm ブルーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました