(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TRUSCO エアマイクログラインダー用軸付砥石 10X12X3 #80
  • 数量スライド割引

TRUSCO エアマイクログラインダー用軸付砥石 10X12X3 #80 (レビュー)

通常価格(税別)
574円
税込価格
631円
通常出荷日
1日目
【特長】
・研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。
【商品仕様】
・軸径(mm):3
・適用:#80ピンクアランダム軸付砥石(軸径3mm)
・粒度(#):80
・最高使用回転数(rpm):65000
・全長(m):42
・砥石寸法径(mm):10
・砥石寸法径×長さ(mm):10×12
・軸径mm):3
・砥石寸法長さ(mm):12
・マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石
・マイクロエアグラインダー用軸付砥石
・JANコード:4989999469639
・トラスココード:818-7022
・質量:4g

TRUSCO エアマイクログラインダー用軸付砥石 10X12X3 #80のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属の研削
    評価 5.0満足度:5.02021/12/18
    金型の調整にリューターで使用しています。よく削れるので形を整えやすいです。ドレッサー砥石で先端の形状を尖らしたり、細くしたり形を変えれるので、色々な形状の研削に役立ちます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO エアマイクログラインダー用軸付砥石 10X12X3 #80

TRUSCO エアマイクログラインダー用軸付砥石 10X12X3 #80

    不二 コレットブッシュ

    不二 コレットブッシュ

      不二 FG-3H用6mmコレットチャック

      不二 FG-3H用6mmコレットチャック

        エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

        エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ

          平曲りタガネ

          平曲りタガネ

            チューブフィッター 異形 ユニオンストレート

            チューブフィッター 異形 ユニオンストレート

              ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

              ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

                アタッチメント パワーリベッター

                アタッチメント パワーリベッター

                  SI ニードルスケーラー

                  SI ニードルスケーラー

                    メーカー トラスコ中山 不二空機 不二空機 ヤマダコーポレーション 不二空機 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 大洋精工 信濃機販
                    通常価格 574円 2,688円 4,126円 864円 1,900円 601円 1,454円 13,016円 41,760円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目  
                    種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 カプラ - その他関連用品 -

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。