(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“MPグリッドブラシ”

“MPグリッドブラシ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    ナイロン線
  • 外径(mm):
    95
  • 線径(mm):
    1.2
  • ねじ径:
    M10(P1.5)
  • JANコード:
    4930342888218
  • 質量(g):
    156.000
  • トラスココード:
    791-9174
  • 最高使用回転数(rpm):
    5000~8000
  • 毛材詳細:
    N-GRIT線

型番

75EN-110N1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75EN-110N1

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。
・耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。
・グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
・抜けない、飛ばない、刺さらないの安全設計です。
【用途】
・プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に。

カタログ

 

75EN-110N1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“MPグリッドブラシ”の型番75EN-110N1のページです。
型番75EN-110N1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“MPグリッドブラシ”

“MPグリッドブラシ”

    工業用カップブラシ

    工業用カップブラシ

      オズボーン工業用精密ブラシ

      オズボーン工業用精密ブラシ

        “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

        “バイソンひねりワイヤーカップブラシ”

          LESSMANN ノットカップブラシ

          LESSMANN ノットカップブラシ

            カップワイヤブラシ A-57059

            カップワイヤブラシ A-57059

              エア工具用ベベルブラシ

              エア工具用ベベルブラシ

                カップブラシ

                カップブラシ

                  工業用精密カップブラシ

                  工業用精密カップブラシ

                    ノットベベルブラシ ステンレス線

                    ノットベベルブラシ ステンレス線

                      ノットベベルブラシ 高張度鋼線,最高使用回転数(rpm):12500

                      ノットベベルブラシ 高張度鋼線,最高使用回転数(rpm):12500

                        カップブラシ電動用 CW

                        カップブラシ電動用 CW

                          ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

                          ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

                            メーカー サンコーミタチ LESSMANN オズボーン クロダブラシ LESSMANN マキタ トラスコ中山 マキタ LESSMANN LESSMANN LESSMANN バーテック SUN POWER
                            通常価格 2,400円 2,444円 3,100円 1,546円 2,930円 5,000円 1,740円 2,769円 2,915円 4,430円 2,640円 2,046円 1,425円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   2日目   5日目   6日目  
                            毛材 ナイロン線 - - スチール線 高張度鋼線 スチール線 - スチール線 - ステンレス線 高張度鋼線 - ナイロン線
                            外径(mm) 95 75 - 65 80 75 85 60 65 - 100 - -
                            線径(mm) 1.2 - - - 0.5 - - - 0.35 0.5 0.5 - 0.5
                            ねじ径 M10(P1.5) M10(P1.5) M10(P1.5) M10(P1.5) M10(P1.5) M10(P1.5) - M10(P1.5) M10(P1.5) M10(P1.5) M10(P1.5) - -
                            JANコード 4930342888218 - - - - - - - - - - - -

                            “MPグリッドブラシ”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました