(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3Mスピードグラス保護プレート
  • 数量スライド割引

3Mスピードグラス保護プレート【5個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
9,323円
税込価格
10,255円
通常出荷日
1日目
【特長】
・スピードグラス[[TM上]]用液晶フィルター保護プレートです。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

3Mスピードグラス保護プレートのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動遮光溶接面の液晶フィルターの保護に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/05/24
    社内で使っている自動遮光溶接面の液晶フィルターの保護に使用しています。溶接作業時に発生する保護プレートの汚れ、劣化により視界が悪くなるので、この商品を交換用として使っています。交換も差し込むだけなので簡単にできます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Mスピードグラス保護プレート

3Mスピードグラス保護プレート

    スピードグラス(TM)保護プレート

    スピードグラス(TM)保護プレート

      3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

      3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

        スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

        スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

          3M™スピードグラス™拡大レンズ

          3M™スピードグラス™拡大レンズ

            3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード

            3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード

              スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

              スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

                9100XXi用交換用液晶フィルター

                9100XXi用交換用液晶フィルター

                  スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

                  スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

                    3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー

                    3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー

                      遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

                      遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

                        溶接面用プレート 拡大プレート

                        溶接面用プレート 拡大プレート

                          スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

                          スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スター電器製造 日本光器製作所 スリーエムジャパン
                            通常価格 9,323円 1,798円 2,536円 31,956円 2,536円 13,063円 61,799円 61,797円 57,521円 12,868円 15,963円 1,440円 35,738円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接面用プレート 溶接面用プレート - - その他 その他 その他 - 溶接面(液晶式) その他 溶接面用プレート 溶接面用プレート -
                            材質 ポリカーボネート ポリカーボネート - - ポリカーボネート - - - - - - ポリカーボネート -
                            JANコード 4549395409013 - - - - 7319571691009 4549395484225 4549395484218 - 4987580160187 - - 4549395809752
                            トラスココード 795-2651 - - - - 795-2147 828-2647 828-2646 - 795-2121 - - 115-6500
                            質量(g) 125.000 - - 460.000 - 140.000 230.000 185 - 16.000 - - 160

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。