(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5K-120L
カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタート カノン コネジヨウデンドウドライバ-

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,290円
税込単価
60,819円

【特長】・静電気防止対策仕様です。【用途】・精密小ねじから一般小ねじまでの締付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 電源(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    35
  • 全長(mm):
    234
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • トルク調整:
    無段階

型番

5K-120L 解除

Loading...

カノン 小ねじ用電動ドライバーの仕様

カノン 小ねじ用電動ドライバー イメージ

カノン 小ねじ用電動ドライバー イメージ

  • 精密小ネジから一般小ネジまで、幅広い用途をカバー。
  • 入力電源はAC100V 50/60Hz。
  • 消費電力は35W。
付属ビット (+)No1、2の寸法図

付属ビット (+)No1、2の寸法図

  • No.1×φ3.0×30l×70L
  • No.2×φ4.0×30l×70L
商品情報を表示

5K-120L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
トラスココード
適合ねじ(mm)タッピンねじ
適合ねじ(mm)小ねじ
無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5K-120L

0.10~1.18
819-1906
2.0~2.6
2.0~3.0
1000
4580125340930
10

1個

55,290( 60,819円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気防止対策仕様です。
【用途】
・精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタートの型番5K-120Lのページです。
型番5K-120Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタート

カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタート

    カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)プッシュスタート

    カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)プッシュスタート

      低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

      低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-200シリーズ

        ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ

        ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ

          ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ

          ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ

            低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850P

            低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850P

              スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

              スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-2000シリーズ

                電動ドライバー レバースタート式・プッシュスタート式(コード長さ:2.5m/2m)

                電動ドライバー レバースタート式・プッシュスタート式(コード長さ:2.5m/2m)

                  スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

                  スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ

                    クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

                    クッションクラッチ式電動ドライバー HS-200シリーズ

                      カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

                      カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ

                        普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

                        普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

                          カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

                          カノン 電動ドライバー 9Kシリーズ

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 キリウス キリウス キリウス キリウス キリウス ベッセル キリウス キリウス 中村製作所 日東工器 中村製作所
                            通常価格 53,340円 51,035円 34,459円 30,103円 32,155円 44,845円 28,848円 44,689円 28,938円 20,715円 41,438円 42,804円 38,654円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 - - - 本体 - - - 本体 本体 - 本体
                            電源(V) AC100 AC100 - - - 40 - - - - AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz
                            消費電力(W) 35 35 25 38 48 - 25 - 48 - 35 - 46
                            全長(mm) 234 234 182 242 269 278 205 - 230 - - - 264
                            質量(g) 500.000 500.000 - - - - - - - - - - -

                            カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ビットは別売りですか?
                            A
                            ご購入時、(+)No.1、No.2は付属されております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5K-110L
                            5K-180L
                            5K-180LF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?出力トルク
                            (N・m)
                            トラスココード 適合ねじ(mm)タッピンねじ 適合ねじ(mm)小ねじ 無負荷回転速度(min[[の-1乗]]) JANコード

                            53,340円

                            ( 58,674円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.05~0.44819-19041.6~2.61.6~2.610004580125340923

                            55,290円

                            ( 60,819円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100.30~1.55819-19082.6~3.02.6~3.510004580125340947

                            53,340円

                            ( 58,674円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100.10~0.98819-19092.0~2.62.0~3.020004580125340954

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました