(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ

通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

【商品仕様】・外径(mm):50・適合本体:FA-20-1、2CX-1・穴径(...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

161

1個

480( 528円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径(mm):50
・適合本体:FA-20-1、2CX-1
・穴径(mm):9.53
・品名:オフセット砥石 50mm
・厚さ(mm):4
・JANコード:4589484328429
・トラスココード:798-3310
・質量:450g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

不二 FA-2C-1用 オフセットトイシの型番161のページです。
型番161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ

不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ

    コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80

    コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80

      SI 106パイ マジックパッド

      SI 106パイ マジックパッド

        コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50

        コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50

          KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒

          KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒

            コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80

            コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80

              SI 125φマジックパッド 穴なし

              SI 125φマジックパッド 穴なし

                イレーサーパッド

                イレーサーパッド

                  シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

                  シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

                    SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

                    SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

                      高圧スリックホース

                      高圧スリックホース

                        メーカー 不二空機 コンパクトツール 信濃機販 コンパクトツール 国盛化学 コンパクトツール 信濃機販 MASTER SK-11 信濃機販 マキタ
                        通常価格 480円 607円 3,522円 488円 2,185円 607円 5,025円 3,400円 402円 5,700円 10,977円
                        通常出荷日 2日目   1日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  

                        不二 FA-2C-1用 オフセットトイシのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました