(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,700円
税込単価
6,270円

【特長】・マジックパッドに取り付け、研磨ペーパーのあたりをソフトにします。【商...

詳細情報を確認する

型番

1041-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1041-100

1個

5,700( 6,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックパッドに取り付け、研磨ペーパーのあたりをソフトにします。
【商品仕様】
・サイズ(mm):125
・摘要:マジック仕様
・適合機種:SI-3101M
・ペーパーサイズ(mm):125
・厚さ(mm):8
・使用ペーパー:マジックシートタイプ穴なし
・袋入数(個):5
・袋入数(個):5
・JANコード:4571165783948
・トラスココード:793-8179
・質量:90g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)の型番1041-100のページです。
型番1041-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)

    SI 75×110mmマジックパッド 穴なし

    SI 75×110mmマジックパッド 穴なし

      SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ

      SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ

        SI 75パイ ミニパッド

        SI 75パイ ミニパッド

          3M クリーンサンディングパッド 75X100mm

          3M クリーンサンディングパッド 75X100mm

            SI 125φマジックパッド 穴有り

            SI 125φマジックパッド 穴有り

              SI 125φマジックパッド 穴なし

              SI 125φマジックパッド 穴なし

                空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき

                空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき

                  メーカー 信濃機販 信濃機販 信濃機販 信濃機販 スリーエムジャパン 信濃機販 信濃機販 空研
                  通常価格 5,700円 4,100円 4,485円 2,932円 2,839円 4,773円 5,025円 4,461円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - - その他関連用品 その他関連用品

                  SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました