(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4140172
革製保護具 “206ズボン” シモン 206ズボン 2L

革製保護具 “206ズボン” 4140172

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,175円
税込単価
19,993円

【特長】・熱に強い牛床革のズボンです。【用途】・溶接、鉄鋼、機械などの各種現場...

詳細情報を確認する

型番

4140172 解除

Loading...

4140172 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
サイズ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4140172

4957520542328
819-2989
2L
1440.000

1個

18,175( 19,993円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱に強い牛床革のズボンです。
【用途】
・溶接、鉄鋼、機械などの各種現場に。

カタログ

 

Loading...

4140172で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革製保護具 “206ズボン”の型番4140172のページです。
型番4140172に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

革製保護具 “206ズボン”

革製保護具 “206ズボン”

    革製保護具 “204上衣”

    革製保護具 “204上衣”

      溶接用手袋“122AP”

      溶接用手袋“122AP”

        溶接用手袋“120AP”

        溶接用手袋“120AP”

          アルゴン溶接用クレスト床袖手袋

          アルゴン溶接用クレスト床袖手袋

            牛床革手袋 内縫い

            牛床革手袋 内縫い

              溶接用牛床革足カバー

              溶接用牛床革足カバー

                パイク製保護具 足巻き付前掛け

                パイク製保護具 足巻き付前掛け

                  パイク製保護具 手袋

                  パイク製保護具 手袋

                    アルゴン溶接用手袋

                    アルゴン溶接用手袋

                      パイク製保護具 頭巾

                      パイク製保護具 頭巾

                        富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

                        富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

                          パイク製保護具 足カバー

                          パイク製保護具 足カバー

                            メーカー シモン シモン シモン シモン 富士グローブ シモン シモン トラスコ中山 トラスコ中山 シモン トラスコ中山 富士グローブ トラスコ中山
                            通常価格 18,175円 18,175円 3,799円 3,072円 2,716円 1,420円 3,776円 17,404円 1,981円 3,398円 10,735円 5,748円 10,622円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具
                            材質 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 アラミド繊維 アラミド繊維 牛床革 - 牛床革 アラミド繊維
                            厚さ(mm) 1.5 1.5 1.2(±0.1) 1.2(±0.1) - - - - - - - - -

                            革製保護具 “206ズボン”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4140171
                            4140173
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード サイズ 質量(g)

                            18,175円

                            ( 19,993円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4957520542311819-2988L1280.000

                            18,175円

                            ( 19,993円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4957520542335819-29903L1600

                            溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました