(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4140151
革製保護具 “204上衣” シモン 204ウワギ L

革製保護具 “204上衣” 4140151

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,175円
税込単価
19,993円

【特長】・熱に強い牛床革の上衣です。【用途】・溶接、鉄鋼、機械などの各種現場に...

詳細情報を確認する

型番

4140151 解除

Loading...

4140151 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
サイズ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4140151

4957520542212
819-2984
L
1550.000

1個

18,175( 19,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱に強い牛床革の上衣です。
【用途】
・溶接、鉄鋼、機械などの各種現場に。

カタログ

 

Loading...

4140151で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革製保護具 “204上衣”の型番4140151のページです。
型番4140151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

革製保護具 “204上衣”

革製保護具 “204上衣”

    アルゴン溶接用手袋 5本指

    アルゴン溶接用手袋 5本指

      パイク製保護具 胸付前掛け

      パイク製保護具 胸付前掛け

        溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋

        溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋

          溶接用3本指手袋 牛床革

          溶接用3本指手袋 牛床革

            溶接用牛床革足カバー

            溶接用牛床革足カバー

              溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

              溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

                両面使える皮手袋 No.8床両面3指

                両面使える皮手袋 No.8床両面3指

                  富士グローブ 帆布胸当前掛 大

                  富士グローブ 帆布胸当前掛 大

                    アルゴン溶接用手袋

                    アルゴン溶接用手袋

                      溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業

                      溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業

                        溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久3本指手袋左手のみ

                        溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久3本指手袋左手のみ

                          溶接用厚手手袋

                          溶接用厚手手袋

                            メーカー シモン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモン トラスコ中山 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 18,175円 3,410円 10,386円 3,530円 1,890円 3,776円 1,880円 1,727円 2,404円 3,398円 1,602円 1,140円 3,220円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具
                            材質 牛床革 牛床革 アラミド繊維 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 帆布 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            革製保護具 “204上衣”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4140152
                            4140153
                            4140154
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード サイズ 質量(g)

                            18,175円

                            ( 19,993円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4957520542229819-29852L1750.000

                            18,175円

                            ( 19,993円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4957520542236819-29863L1950.000

                            18,176円

                            ( 19,994円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4957520542243819-29874L2150.000

                            溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました