(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーパーディスク

ペーパーディスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプ、粒度60の研削研磨用ディスク。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    30
  • 穴径(mm):
    12
  • 厚み(mm):
    1
  • 内径(mm):
    12

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

TAPP-240 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
粒度(#)
トラスココード
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAPP-240

サンダー用ペーパー
240
818-8186
4989999470437
10

5個

490( 539円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプ、粒度60の研削研磨用ディスク。
【特長】
・マイクロエアグラインダーに使用可能。
・ペーパーディスク裏面に粘着テープ付。
【用途】
・各種金属のバリ取り、研磨に。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ねじ径M7×0.75に適用
  • 厚さ:1mm
  • 砥粒:WA
  • 生産国:日本
型番粒度
(#)
外径
(mm)
内径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
TAPP-6060301223,500

図面

TAPP-60/TAPP-100/TAPP-150/TAPP-240

ペーパーディスク  図面

TAPP-240で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペーパーディスクの型番TAPP-240のページです。
型番TAPP-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーパーディスク

ペーパーディスク

    “フェルトディスクβ”(拭き取り用)

    “フェルトディスクβ”(拭き取り用)

      研磨丸シート

      研磨丸シート

        ペッタンユニロン(ミニディスク用)

        ペッタンユニロン(ミニディスク用)

          マジックディスク エコノミータイプ

          マジックディスク エコノミータイプ

            “フェルトディスクα”(拭き取り用)

            “フェルトディスクα”(拭き取り用)

              “ファブリックディスク”

              “ファブリックディスク”

                ファイバーディスク N-10

                ファイバーディスク N-10

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ
                  通常価格 490円 5,937円 129円 219円 405円 8,006円 520円 1,571円
                  通常出荷日 1日目~   6日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目  
                  外径(mm) 30 100 125 - 125 100 125 100
                  穴径(mm) 12 16 - - - 16 - 16
                  厚み(mm) 1 10 - - - 10 - 16
                  内径(mm) 12 - - - - - - -

                  ペーパーディスクのレビュー

                  評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                  製品加工に使用しています
                  評価 2.0満足度:2.02021/01/08
                  金属製品の面取り、バリ取り加工に使用しています。長持ちしないので、粒度を一番粗くしても持ちません。以前はいろいろな商社から購入していて型番がわからなくなってしまいましたが、今はミスミでわからなくなることむもなく購入しています。

                  もっと読む 閉じる

                  ミスミからのコメント

                  この度は、弊社取扱い商品をご購入頂き誠にありがとうございます。頂戴したご意見は、製造メーカー様にもご共有させて頂きます。今後ともよろしくお願いいたします。

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TAPP-100
                  TAPP-150
                  TAPP-60
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?商品タイプ 粒度(#) トラスココード JANコード

                  490円

                  ( 539円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  10研磨布ディスク100818-81844989999470413

                  490円

                  ( 539円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  10研磨布ディスク150818-81854989999470420

                  490円

                  ( 539円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  10研磨布ディスク60818-81834989999470406

                  ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました