(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG

ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,738円
税込単価
6,312円

【特長】・偏芯機構採用で軽い切れ味です・刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフ...

詳細情報を確認する

型番

371HG-200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

371HG-200

1個

5,738( 6,312円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯機構採用で軽い切れ味です
・刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現しました
【用途】
・電気工事に最適です

カタログ

 

371HG-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマGの型番371HG-200のページです。
型番371HG-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG

ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG

    電工名人 薄刃ニッパ

    電工名人 薄刃ニッパ

      電工Fニッパ DN-195・DN-215

      電工Fニッパ DN-195・DN-215

        (メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃

        (メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃

          電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175

          電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175

            電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200

            電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200

              皮ムキニッパ(ストレート刃)

              皮ムキニッパ(ストレート刃)

                フジ矢 電工名人強力ニッパ

                フジ矢 電工名人強力ニッパ

                  (メリー印)VA線用ニッパ 鋭刃

                  (メリー印)VA線用ニッパ 鋭刃

                    メーカー フジ矢 フジ矢 スリーピークス技研 室本鉄工 フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 室本鉄工
                    通常価格 5,738円 3,926円 5,214円 4,740円 5,469円 5,263円 4,278円 5,227円 4,224円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                    呼び寸法 200 200 225 200 175 - - - -
                    本体材質 構造用炭素鋼 特殊鋼 バナジウム鋼 炭素鋼 特殊鋼 特殊鋼 - 特殊鋼 炭素鋼
                    グリップ種類 エラストマー樹脂 樹脂 グリップ:エラストマー樹脂 ポリ塩化ビニール 樹脂 樹脂 - 樹脂 ポリ塩化ビニール
                    JANコード 4953998001657 4952520077160 - - 4952520007112 - - - -
                    トラスココード 814-4752 781-0059 - - 369-3554 - - - -

                    ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマGのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました