(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“斜ニッパ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“斜ニッパ”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,372円
税込単価
3,709円

【特長】・細線や銅線の切断に適しています。【材質】・構造用炭素鋼・グリップ:ビ...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    100
  • 本体材質:
    構造用炭素鋼
  • グリップ種類:
    ビニール樹脂
  • JANコード:
    4953998001015
  • トラスココード:
    791-7953
  • 刃表面形状:
    ラウンド刃
  • 切断能力(mm)軟鉄線:
    φ1.0
  • カバー:
    有り
  • 重量(g):
    60

型番

322B-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

322B-100

1個

3,372( 3,709円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細線や銅線の切断に適しています。
【材質】
・構造用炭素鋼
・グリップ:ビニール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“斜ニッパ”の型番322B-100のページです。
型番322B-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“斜ニッパ”

“斜ニッパ”

    斜ニッパー N-4

    斜ニッパー N-4

      斜ニッパー(ストリップ穴付) N-5

      斜ニッパー(ストリップ穴付) N-5

        ニッパ(斜刃2枚合わせ) 505-125・505-150

        ニッパ(斜刃2枚合わせ) 505-125・505-150

          斜ニッパ ラウンド刃 皮むき穴付

          斜ニッパ ラウンド刃 皮むき穴付

            斜ニッパ ラウンド刃 322A

            斜ニッパ ラウンド刃 322A

              メーカー フジ矢 ホーザン ホーザン フジ矢 フジ矢 フジ矢
              通常価格 3,372円 3,140円 3,220円 4,543円 3,598円 3,283円
              通常出荷日 1日目   2日目   2日目~   1日目   1日目   1日目  
              呼び寸法 100 - - - 150 -
              本体材質 構造用炭素鋼 - - 特殊鋼 構造用炭素鋼 構造用炭素鋼
              グリップ種類 ビニール樹脂 エラストマー エラストマー 樹脂 樹脂 樹脂
              JANコード 4953998001015 - - - 4953998001091 -
              トラスココード 791-7953 - - - 814-4692 -

              斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました