(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションショックレスハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビネーションショックレスハンマー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,793円 ~ 9,010円
税込価格
7,472円 ~ 9,911円

【特長】・金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。・打撃...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番全長呼称JANコード
TCS-154989999481075
TCS-104989999481051
TCS-20328mm2ポンド4989999481099
商品情報を表示

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
呼称
JANコード
トラスココード
質量(g)
呼称(ポンド)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼部27.5/樹脂部25.5
74
259
-
4989999481051
819-1289
435.000
1

1個

6,793( 7,472円 )

1日目

鋼部31.5/樹脂部29.5
85
317
-
4989999481075
819-1290
640.000
1 1/2

1個

7,894( 8,683円 )

1日目

鋼部37.5/樹脂部35
102
328
2ポンド
4989999481099
819-1291
910.000
-

1個

9,010( 9,911円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。
・打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。
・特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
【用途】
・鋳造・鉄工作業全般。
・刻印・マーク・ポンチの打ち込み。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーションショックレスハンマー

コンビネーションショックレスハンマー

    グラス片手ハンマー

    グラス片手ハンマー

      無反動 スーパークラフトハンマー (スティール製ハンドル)

      無反動 スーパークラフトハンマー (スティール製ハンドル)

        ライトン真鍮ハンマー

        ライトン真鍮ハンマー

          両口ハンマー(グラスファイバー柄)

          両口ハンマー(グラスファイバー柄)

            ラバーハンマー替ヘッド

            ラバーハンマー替ヘッド

              スーパー プラハンマー

              スーパー プラハンマー

                ハンマー用替ヘッド(丸)

                ハンマー用替ヘッド(丸)

                  片口ハンマー

                  片口ハンマー

                    ライトンセットウハンマー

                    ライトンセットウハンマー

                      スーパーNTプラハンマー

                      スーパーNTプラハンマー

                        スーパーラバーハンマー

                        スーパーラバーハンマー

                          銅ハンマー替ヘッド

                          銅ハンマー替ヘッド

                            メーカー トラスコ中山 オーエッチ工業 HALDER オーエッチ工業 トラスコ中山 オーエッチ工業 オーエッチ工業 PBスイスツールズ オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 PBスイスツールズ
                            通常価格 6,793円 4,453円 8,012円 6,218円 3,964円 433円 1,886円 512円 3,705円 2,802円 3,279円 2,387円 1,287円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ショックレスハンマー 片手ハンマー ショックレスハンマー 銅ハンマー 両口ハンマー ゴムハンマー ソフトハンマー(樹脂ヘッド) パーツ - 石頭ハンマー・溶接用ハンマー ソフトハンマー(樹脂ヘッド) - パーツ
                            頭部材質 炭素鋼 / ナイロン 炭素鋼 - 真鍮 炭素鋼 樹脂 塩化ビニール ポリアミド - 炭素鋼 ナイロン 樹脂 -
                            材質1 本体:機械構造用炭素鋼 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 頭部:機械構造用炭素鋼、ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            コンビネーションショックレスハンマーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ベアリング取り付け用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/26
                            頭径が小さい事に気が付きませんでした。1ポンドの重さですが、柄の方が重い感じです。ヘッドは交換できないので、摩耗したら使い捨て覚悟で使用します。ヘッドがもっと大きいラインナップもあると、いいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました