(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305

バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,150円 ~ 5,800円
税込価格
4,565円 ~ 6,380円

【特長】・刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。・5山と7.5山のコンビ...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    5/7.5
  • 刃先材質:
    コバルトハイス鋼
  • 厚み(mm):
    1.3
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 材質1:
    刃部:コバルトハイス
  • 材質2:
    背部:バイメタル

(i)ご注意

  • ご使用前に使用される電動工具本機の取扱説明書を必ずお読みください。
  • 常にヘルメット、保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着用してください。
  • 鋸刃取付の際はスイッチを切り、機械から電源を外してください。
  • 鋸刃の切味が悪くなれば刃が折れる原因となりますので速やかに新しい鋸刃と交換してください。
  • ソーブレードを取り付けての本体空回しは危険です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
有効刃長(mm)
トラスココード
JANコード
切断能力(mm)ALC
切断能力(mm)アルミ
切断能力(mm)プラスチック
切断能力(mm)プラスチック・グラスファイバー
切断能力(mm)塩ビパイプ
切断能力(mm)釘入り木材
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
225
200
818-4595
4986362361996
200
200
200
200
200
200
152

1個

4,150( 4,565円 )

1日目

305
280
818-4596
4986362362009
280
280
280
280
280
280
217

1個

5,800( 6,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。
・5山と7.5山のコンビネーション刃を採用。チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。
・木材、釘入り木材、塩ビ材ALCに最適です。
【用途】
・木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。
【材質】
・刃部:コバルトハイス
・背部:バイメタル

(i)ご注意

  • ご使用前に使用される電動工具本機の取扱説明書を必ずお読みください。
  • 常にヘルメット、保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着用してください。
  • 鋸刃取付の際はスイッチを切り、機械から電源を外してください。
  • 鋸刃の切味が悪くなれば刃が折れる原因となりますので速やかに新しい鋸刃と交換してください。
  • ソーブレードを取り付けての本体空回しは危険です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305

バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305

    TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

    TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

      ″ゼットソーレシプロ木工用″

      ″ゼットソーレシプロ木工用″

        セーバーソーブレード木工用

        セーバーソーブレード木工用

          リョービ レシプロソー刃 山数20

          リョービ レシプロソー刃 山数20

            マキタ レシプロソーブレード

            マキタ レシプロソーブレード

              セーバーソーブレード 山数18

              セーバーソーブレード 山数18

                セーバーソーブレード(鉄工用)

                セーバーソーブレード(鉄工用)

                  バイメタルセーバーソーブレード

                  バイメタルセーバーソーブレード

                    セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

                    セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

                      日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り

                      日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り

                        メーカー ハウスビーエム トラスコ中山 ゼット販売 河部精密工業 リョービ マキタ 河部精密工業 トラスコ中山 河部精密工業 HiKOKI(旧日立工機) 日平機器
                        通常価格 4,150円 3,787円 2,990円 1,289円 2,100円 1,900円 1,637円 1,859円 1,774円 5,061円 9,724円
                        通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                        山数 5/7.5 10/14 8 9 20 6 18 24 - - -
                        刃先材質 コバルトハイス鋼 バイメタルハイス 炭素工具鋼 SK(合金鋼) - - ハイス鋼 バイメタル - バイメタル -
                        厚み(mm) 1.3 1.3 0.9 0.9 - 1 0.9 0.9 - - -
                        厚さ(mm) 1.3 - - - - - - - - - -
                        材質1 刃部:コバルトハイス - - - - - - - - - -

                        バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました