(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー プラハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PL-05VLT
スーパー プラハンマー ジュシ ゴムハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,886円
税込単価
2,075円

【特長】・ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付。・柄尻でも叩くことので...

詳細情報を確認する

型番

PL-05VLT 解除

Loading...

 
カタログを表示

PL-05VLT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
呼称
頭部質量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-05VLT

25
89
280
#1/2
0.18
4963360213328
831-4575
0.28

1個

1,886( 2,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付。
・柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用。
・握りやすく滑りにくい次世代型グリップデザイン。
・ヘッドは衝撃に強いPVC製。
【仕様】
・ヘッド硬度:HDD 60°
・使用温度:4~50℃
【主な用途】
・機械などの修理
・ジグなどの取り付け、取り外し
・木製品の組み立て

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー プラハンマーの型番PL-05VLTのページです。
型番PL-05VLTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー プラハンマー

スーパー プラハンマー

    スーパーNTプラハンマー

    スーパーNTプラハンマー

      スーパーラバーハンマー

      スーパーラバーハンマー

        マイクロ・コンビハンマー

        マイクロ・コンビハンマー

          マイクロ・ヘッド交換ハンマー

          マイクロ・ヘッド交換ハンマー

            無反動ハンマーグラスファイバー柄

            無反動ハンマーグラスファイバー柄

              無反動銅ハンマー グラスファイバー柄

              無反動銅ハンマー グラスファイバー柄

                マイクロ両口ハンマー

                マイクロ両口ハンマー

                  両口玄能(中)

                  両口玄能(中)

                    無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

                    無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

                      スチール片手ハンマー

                      スチール片手ハンマー

                        ヘッド交換ハンマー(中)

                        ヘッド交換ハンマー(中)

                          スチール セットウハンマー

                          スチール セットウハンマー

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 ANEX ANEX PBスイスツールズ PBスイスツールズ ANEX ANEX PBスイスツールズ オーエッチ工業 ANEX オーエッチ工業
                            通常価格 1,886円 3,279円 2,387円 893円 1,214円 11,019円 10,858円 821円 1,286円 8,195円 3,951円 1,571円 3,483円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ソフトハンマー(樹脂ヘッド) ソフトハンマー(樹脂ヘッド) - 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 銅ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー アルミニウムハンマー 片手ハンマー 両口ハンマー 石頭ハンマー・溶接用ハンマー
                            頭部材質 塩化ビニール ナイロン 樹脂 炭素銅 / ナイロン 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 - スチール 炭素銅 炭素銅 スチール 炭素鋼 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素鋼
                            柄材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 グラスファイバー グラスファイバー ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 グラスファイバー ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他
                            使用温度(℃) 4~50℃ - - - - - - - - - -20~50 - -20~50

                            スーパー プラハンマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL-10VLT
                            PL-15VLT
                            PL-20VLT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            頭部(径)
                            (mm)
                            頭部(長さ)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            呼称 頭部質量
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            2,785円

                            ( 3,064円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            32112300#10.344963360213335799-50670.48

                            2,983円

                            ( 3,281円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            38129340#1 1/20.564963360213342831-45760.74

                            3,771円

                            ( 4,148円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            46142340#20.94963360213359831-45771.08

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました