(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードイン セットウハンマー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,641円 ~ 5,799円
税込価格
5,105円 ~ 6,379円

パイプ内部に伸縮性の落下防止コードを内蔵したセットウハンマーです。【特長】・パ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    石頭ハンマー・溶接用ハンマー
  • 全長(mm):
    280
  • 頭部材質:
    炭素鋼
  • 柄材質:
  • 柄材質詳細:
    熱処理済クロモリパイプ
  • 使用温度(℃):
    -20~50
  • 仕様:
    使用可能リング内径:42mm以上/持ち手:グリップ付

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

寸法図

単位:mm

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
呼称
頭部質量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
31
85
0.6
0.6
4963360011108
818-7240
0.85

1個

4,641( 5,105円 )

1日目

一部当日出荷可能

35
94
0.9
0.9
4963360011115
833-8606
1.15

1個

4,986( 5,485円 )

1日目

一部当日出荷可能

38
100
1.1
1.1
4963360011122
833-8607
1.35

1個

5,799( 6,379円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプ内部に伸縮性の落下防止コードを内蔵したセットウハンマーです。
【特長】
・パイプ内部に伸縮性の落下防止コードを内蔵しているので作業を妨げません。
・熱処理済クロモリパイプ柄を使用しているので、過酷な作業に適しています。
【仕様】
・使用温度:-20~50℃
・落下防止コード伸長:最大1,350mm
【主な用途】
・足場作業
・石、コンクリートなどのハツリ作業
・アンカーの打ち込み
・その他解体作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードイン セットウハンマー

コードイン セットウハンマー

    パイプ柄ブリキヤ鎚

    パイプ柄ブリキヤ鎚

      Gカッパーハンマー

      Gカッパーハンマー

        無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

        無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

          スチール石刃(セットウ)ハンマー

          スチール石刃(セットウ)ハンマー

            無反動銅ハンマー グラスファイバー柄

            無反動銅ハンマー グラスファイバー柄

              シンプレックス・ハンマー フェロプレックス・コンビハンマー

              シンプレックス・ハンマー フェロプレックス・コンビハンマー

                王将 “マグナム八角玄能”

                王将 “マグナム八角玄能”

                  スチール片手ハンマー

                  スチール片手ハンマー

                    スチール両口ハンマー

                    スチール両口ハンマー

                      無反動ハンマーグラスファイバー柄

                      無反動ハンマーグラスファイバー柄

                        無反動アルミハンマー

                        無反動アルミハンマー

                          ヘッド交換ハンマー(中)

                          ヘッド交換ハンマー(中)

                            メーカー オーエッチ工業 土牛 オーエッチ工業 PBスイスツールズ オーエッチ工業 PBスイスツールズ ロームヘルドハルダー 須佐製作所 オーエッチ工業 オーエッチ工業 PBスイスツールズ PBスイスツールズ ANEX
                            通常価格 4,641円 2,278円 9,181円 8,195円 3,483円 10,986円 7,072円 5,200円 3,951円 3,834円 11,144円 7,495円 1,571円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ 石頭ハンマー・溶接用ハンマー 板金用ハンマー 銅ハンマー アルミニウムハンマー 石頭ハンマー・溶接用ハンマー 銅ハンマー 片手ハンマー - 片手ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー アルミニウムハンマー 両口ハンマー
                            全長(mm) 280 340 - - 280 - - - - 280 - - 265
                            頭部材質 炭素鋼 - 伸銅 スチール 炭素鋼 スチール ナイロン - 炭素鋼 炭素鋼 - スチール 炭素銅 / ナイロン / 真鍮
                            柄材質 - グラスファイバー グラスファイバー - グラスファイバー パイプ鋼 - - グラスファイバー ヒッコリー ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他
                            柄材質詳細 熱処理済クロモリパイプ - - - - - - - 熱処理済クロモリ - - - -

                            コードイン セットウハンマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました