(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクターツールケース 防水タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAK-15BK
プロテクターツールケース 防水タイプ プロテクターツールケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,866円
税込単価
14,153円

【特長】・耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質2:
    クッション:ウレタン

型番

TAK-15BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

TAK-15BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAK-15BK

428×283×275
4989999442328
835-9348
3

1個

12,866( 14,153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース 防水タイプの型番TAK-15BKのページです。
型番TAK-15BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクターツールケース 防水タイプ

プロテクターツールケース 防水タイプ

    プロテクターツールケースML

    プロテクターツールケースML

      プロテクターツールケース 外寸240×198×108

      プロテクターツールケース 外寸240×198×108

        プロテクターツールケース キャスター付

        プロテクターツールケース キャスター付

          樹脂製プロテクターツールケース

          樹脂製プロテクターツールケース

            プロテクターツールケース IP67

            プロテクターツールケース IP67

              スモールケース 小型プロテクターツールケース

              スモールケース 小型プロテクターツールケース

                マイクロケース(小型精密機器用)

                マイクロケース(小型精密機器用)

                  ラージケース 大型プロテクターツールケース

                  ラージケース 大型プロテクターツールケース

                    プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)

                    プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)

                      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                        ミディアムケース 1440

                        ミディアムケース 1440

                          NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)

                          NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ペリカン ペリカン ペリカン トラスコ中山 ペリカン ペリカン タカチ電機工業
                            通常価格 10,295円 10,406円 5,801円 20,762円 3,954円 3,668円 7,818円 4,992円 55,852円 34,535円 70,915円 42,628円 7,341円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 - - - - - 本体 - -
                            材質2 クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン クッション:ウレタン - - - クッション:ウレタン - - -

                            プロテクターツールケース 防水タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAK-9BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外寸
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (kg)

                            10,295円

                            ( 11,325円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -4989999480771818-95031.7

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました