(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“GCハンドラッパー”

“GCハンドラッパー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,724円
税込単価
1,896円

【特長】・握りやすいハンドル付きのGC砥石です。・ハンドル付きなので刃物を研ぐ...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    120
  • 全長(mm):
    150
  • JANコード:
    4989999428711
  • トラスココード:
    790-2778
  • 厚さ(mm):
    5
  • 幅(mm):
    12
  • 質量(g):
    22.000
  • 仕上がり:
    刃研ぎ用

型番

TGC-120 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGC-120

10

2個

1,724( 1,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいハンドル付きのGC砥石です。
・ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。
・ハンドル部は耐油性樹脂です。
【用途】
・鎌などの刃研ぎに。

カタログ

 

TGC-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“GCハンドラッパー”の型番TGC-120のページです。
型番TGC-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“GCハンドラッパー”

“GCハンドラッパー”

    ハンドラッパー

    ハンドラッパー

      ビトリファイドダイヤモンド ハンドラッパー

      ビトリファイドダイヤモンド ハンドラッパー

        ダイヤモンドハンドラッパー(SD)

        ダイヤモンドハンドラッパー(SD)

          ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

          ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

            ラバーステックヤスリ

            ラバーステックヤスリ

              ダイヤハンドラッパーセット

              ダイヤハンドラッパーセット

                サンダー

                サンダー

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大和製砥所 ノリタケ トラスコ中山 サンフレックス トラスコ中山 TJMデザインタジマツール
                  通常価格 1,724円 2,304円 8,222円 8,580円 1,111円 884円 12,142円 938円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目  
                  粒度(#) 120 - - - - - - -
                  全長(mm) 150 150 150 - - 180 - -
                  JANコード 4989999428711 - - - - - - -
                  トラスココード 790-2778 - - - - - 171-4503 -
                  厚さ(mm) 5 5 - - - - - -

                  “GCハンドラッパー”のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました