(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護パッド付ミニクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護パッド付ミニクランプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,257円 ~ 5,589円
税込価格
5,783円 ~ 6,148円

【特長】・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10...

詳細情報を確認する

  • 口の開き(mm):
    60
  • 呼び寸法:
    200
  • 材質1:
    鍛鋼
  • 材質2:
    エポキシ樹脂

(i)ご注意

  • ワークの形状を変えるような固定はしないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
ふところ(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8430890159687
819-2343
194
66
245

1個

5,589( 6,148円 )

2日目

8430890160683
819-9085
190
80
250

1個

5,257( 5,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
【用途】
・板金、溶接作業に。
・航空機関連。
【材質】
・鍛鋼
・エポキシ樹脂

(i)ご注意

  • ワークの形状を変えるような固定はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護パッド付ミニクランプ

保護パッド付ミニクランプ

    クリップクランププライヤ CCP-190

    クリップクランププライヤ CCP-190

      バイスプライヤ ストレートタイプ

      バイスプライヤ ストレートタイプ

        溶接用グリッププライヤー 4224-280

        溶接用グリッププライヤー 4224-280

          バイスプライヤ ロングノーズタイプ

          バイスプライヤ ロングノーズタイプ

            ロングノーズグリッププライヤー

            ロングノーズグリッププライヤー

              バイスプライヤ C型(皿付)

              バイスプライヤ C型(皿付)

                ロッキングピンチオフプライヤー 91170

                ロッキングピンチオフプライヤー 91170

                  溶接グリッププライヤー

                  溶接グリッププライヤー

                    グリッププライヤ(溶接用)

                    グリッププライヤ(溶接用)

                      メーカー GRIP-ON KTC(京都機械工具) ロブテックス クニペックス ロブテックス スーパーツール ロブテックス シグネット Strong Hand Tools TONE
                      通常価格 5,257円 6,390円 2,380円 7,852円 2,547円 1,670円 2,860円 4,146円 9,768円 4,400円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目  
                      口の開き(mm) 60 - 32 - - - - - 76 40
                      呼び寸法 200 190 175 280 - 225 - 250 225 250
                      材質1 鍛鋼 - - - - - - - - -
                      材質2 エポキシ樹脂 - - - - - - - - -

                      保護パッド付ミニクランプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました