(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏水検知システム(検知器) WR-NA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

漏水検知システム(検知器) WR-NA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,348円
税込単価
63,083円

【特長】・用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(セン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他付属品
  • 質量(g):
    260.000
  • トラスココード:
    796-0506
  • 材質1:
    ABS樹脂(ケース本体)
  • 検知箇所数:
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~45
  • JANコード:
    4549395278664
  • 電源(V):
    AC100(50~60Hz)、200兼用(50~60Hz単相)
  • 商品タイプ詳細:
    漏水検知システム(検知器)

(i)ご注意

  • センサー断線警報使用には、別途終端キット(TR820)が必要です。
  • センサー断線警報使用には、別途終端キット(TR820)が必要です。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他付属品質量(g)260.000
トラスココード796-0506材質1ABS樹脂(ケース本体)
検知箇所数1使用温度範囲(℃)-15~45
JANコード4549395278664電源(V)AC100(50~60Hz)、200兼用(50~60Hz単相)
商品タイプ詳細漏水検知システム(検知器) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRNA

1個

57,348( 63,083円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
・布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
・使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
・センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。
・漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
【用途】
・給油室、エアコン周り、配管下など。(ビルや工場、マンションなど)
【材質】
・ABS樹脂(ケース本体)

(i)ご注意

  • センサー断線警報使用には、別途終端キット(TR820)が必要です。
  • センサー断線警報使用には、別途終端キット(TR820)が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏水検知システム(検知器) WR-NAの型番WRNAのページです。
型番WRNAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏水検知システム(検知器) WR-NA

漏水検知システム(検知器) WR-NA

    残留塩素チェッカー(水道水用)

    残留塩素チェッカー(水道水用)

      水道水残留塩素チェッカー EW-506-WH

      水道水残留塩素チェッカー EW-506-WH

        水道水残留塩素チェッカー

        水道水残留塩素チェッカー

          メーカー スリーエムジャパン ケニス 東京硝子器械 タニタ
          通常価格 57,348円 14,000円 13,580円 12,717円
          通常出荷日 1日目   4日目   5日目   8日目  
          商品タイプ その他付属品 - 水質計 塩素計
          質量(g) 260.000 - - -
          トラスココード 796-0506 - - -
          材質1 ABS樹脂(ケース本体) - - -
          検知箇所数 1 - - -

          漏水検知システム(検知器) WR-NAのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト