(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“キングゴールドG-1”

“キングゴールドG-1”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,119円
税込単価
13,331円

【特長】・刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般砥石
  • 仕上がりタイプ:
    最終超仕上用

(i)ご注意

  • ご使用時は順次水を補給しながら研いでください。

型番

0500013 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0500013

1個

12,119( 13,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。
・刃物と砥石の吸い付きが良いです。
・研ぎやすく、刃付けが早いので、刃先を傷めません。
【用途】
・かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用。

(i)ご注意

  • ご使用時は順次水を補給しながら研いでください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ用途
0500013一般砥石かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用

Loading...

0500013で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“キングゴールドG-1”の型番0500013のページです。
型番0500013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“キングゴールドG-1”

“キングゴールドG-1”

    “キングS-1”

    “キングS-1”

      キングデラックス

      キングデラックス

        オイルストーン

        オイルストーン

          “オイルストーン”

          “オイルストーン”

            オイルストン 角砥石

            オイルストン 角砥石

              砥石GCストーン

              砥石GCストーン

                スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ハードタイプ 単品

                スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ハードタイプ 単品

                  セラポブロック

                  セラポブロック

                    NEO LAP STONE

                    NEO LAP STONE

                      メーカー キング砥石 キング砥石 キング砥石 ミニター ミニター ABC(台東研磨工業) スリーエー ミスミ TACT ABC(台東研磨工業)
                      通常価格 12,119円 7,699円 4,474円 1,700円 1,430円 656円 6,909円 382円 7,498円 3,000円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                      商品タイプ 一般砥石 一般砥石 一般砥石 油砥石 油砥石 油砥石 一般砥石 一般砥石 ゴム砥石 一般砥石
                      仕上がりタイプ 最終超仕上用 最終超仕上用 中仕上げ用 - - - - - - -

                      “キングゴールドG-1”のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました