(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在引掛けピンスパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAHS-1535P
自在引掛けピンスパナ TRUSCO ジザイヒッカケピンスパナ 15~35M

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,257円
税込単価
4,683円

【特長】・自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 材質2:
    表面処理:クロムコーティング

型番

TAHS-1535P 解除

Loading...

図面

TAHS-1535P/TAHS-3550P/TAHS-5080P/TAHS-8012P

自在引掛けピンスパナ 図面
商品情報を表示

TAHS-1535P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適用寸法(mm)
適合寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAHS-1535P

168
4989999466973
818-3827
94
15~35
15~35

1個

4,257( 4,683円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
【用途】
・丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自在引掛けピンスパナの型番TAHS-1535Pのページです。
型番TAHS-1535Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自在引掛けピンスパナ

自在引掛けピンスパナ

    自在引掛けスパナ

    自在引掛けスパナ

      引掛けスパナ GEDORE

      引掛けスパナ GEDORE

        引掛けピンスパナ"40Z"

        引掛けピンスパナ"40Z"

          アジャスタブルピンスパナ“44”

          アジャスタブルピンスパナ“44”

            シノ付片口めがねレンチ

            シノ付片口めがねレンチ

              丸形両口スパナ

              丸形両口スパナ

                サイクルラチェットレンチ

                サイクルラチェットレンチ

                  Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm

                  Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 GEDORE GEDORE GEDORE トラスコ中山 旭金属工業 TONE WERA
                    通常価格 4,257円 3,994円 2,987円 2,718円 4,409円 2,281円 665円 5,980円 8,406円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目  
                    材質1 クロムバナジウム鋼(Cr-V) クロムバナジウム鋼(Cr-V) - - - クロムバナジウム鋼 - - -
                    材質2 表面処理:クロムコーティング 表面処理:クロムコーティング - - - - - - -

                    自在引掛けピンスパナのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    コレット締め付け用
                    評価 5.0満足度:5.02021/04/06
                    引っ掛けスパナで締め付けるコレット用に購入しました。
                    正確なサイズが不明だったのでだいたいのサイズで選定しましたが、
                    ある程度自在に動いてくれるので締め付けることができました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    機械の保全修理
                    評価 5.0満足度:5.02019/11/23
                    工場内の機械の部品交換時にナット脱着に使用しています。
                    強度と引っ掛け用のピンの精度も良いのでピン穴を
                    痛めることなくシッカリと緩めて外す事も締める事も出来ました。
                    ナットのサイズに合わせて用意しておくと良いと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TAHS-3550P
                    TAHS-5080P
                    TAHS-8012P
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    全長
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 適用寸法(mm) 適合寸法(mm)

                    4,885円

                    ( 5,374円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    2024989999466997818-382918635~5035~50

                    6,677円

                    ( 7,345円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    2804989999467017818-383138250~8050~80

                    9,359円

                    ( 10,295円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    3454989999467031818-383364280~12080~120

                    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました