(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在引掛けスパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAHS-3550
自在引掛けスパナ TRUSCO ジザイヒッカケスパナ 35~50MM

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,616円
税込単価
5,078円

【特長】・自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 材質2:
    表面処理:クロムコーティング

型番

TAHS-3550 解除

Loading...

図面

TAHS-1535/TAHS-3550/TAHS-5080/TAHS-8012

自在引掛けスパナ 図面
商品情報を表示

TAHS-3550 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適用寸法(mm)
適合寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAHS-3550

202
4989999466980
818-3828
186
35~50
35~50

1個

4,616( 5,078円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
【用途】
・丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自在引掛けスパナの型番TAHS-3550のページです。
型番TAHS-3550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自在引掛けスパナ

自在引掛けスパナ

    自在引掛けピンスパナ

    自在引掛けピンスパナ

      引掛けスパナ GEDORE

      引掛けスパナ GEDORE

        引掛けピンスパナ"40Z"

        引掛けピンスパナ"40Z"

          アジャスタブルピンスパナ“44”

          アジャスタブルピンスパナ“44”

            シノ付片口めがねレンチ

            シノ付片口めがねレンチ

              サイクルラチェットレンチ

              サイクルラチェットレンチ

                Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm

                Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm

                  引掛スパナ

                  引掛スパナ

                    丸形両口スパナ

                    丸形両口スパナ

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 GEDORE GEDORE GEDORE トラスコ中山 TONE WERA 三木ネツレン 旭金属工業
                      通常価格 3,994円 4,257円 2,987円 2,718円 4,409円 2,281円 5,980円 8,406円 2,060円 665円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~  
                      材質1 クロムバナジウム鋼(Cr-V) クロムバナジウム鋼(Cr-V) - - - クロムバナジウム鋼 - - - -
                      材質2 表面処理:クロムコーティング 表面処理:クロムコーティング - - - - - - - -

                      自在引掛けスパナのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      ロックナット締付用
                      評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                      ロックナットのサイズによって可変できるので扱いやすかったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TAHS-1218
                      TAHS-1535
                      TAHS-5080
                      TAHS-8012
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      全長
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g) 適用寸法(mm) 適合寸法(mm)

                      12,349円

                      ( 13,584円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      4654989999466942818-38241286120~180120~180

                      3,994円

                      ( 4,393円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      1684989999466966818-38269415~3515~35

                      6,348円

                      ( 6,983円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      2804989999467000818-383038250~8050~80

                      8,555円

                      ( 9,411円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      3454989999467024818-383264280~12080~120

                      スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました