(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット 8~14mm

なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット 8~14mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,120円
税込単価
13,332円

特殊形状のボルトに対応可能なツイストソケットセット。【特長】・特殊なツイスト形...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 12 / 13 / 14 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4989999477542
  • トラスココード:
    819-1204
  • 質量(g):
    235.000
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼
  • セット内容(点):
    5
  • ソケット内容:
    TTS3-08、10、12、13、14

型番

TTS3-5SET 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTS3-5SET

10

1個

12,120( 13,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊形状のボルトに対応可能なツイストソケットセット。
【特長】
・特殊なツイスト形状。
・角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができる。
・破損したボルト・ナットやキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能。
・材質:クロムモリブデン鋼。
・セット内容:5点。
・質量:235g。
・生産国:日本。

商品情報

なめたボルト・ナット外し用ツイストソケットセット TTS3-5SETの仕様

TTS3-5SETの外観・セット内容

TTS3-5SETの外観・セット内容

ソケット内容:TTS3-08、TTS3-10、TTS3-12、TTS3-13、TTS3-14

TTS3-12の外観

TTS3-12の外観

特殊ツイスター形状で、なめたボルト・ナットに喰いつき、がっつり回す。

特殊ツイスター形状で、なめたボルト・ナットに喰いつき、がっつり回す。

詳細寸法図

 

(単位:mm)

 

TTS3-08、TTS3-10、TTS3-12、TTS3-13の寸法図

TTS3-08、TTS3-10、TTS3-12、TTS3-13の寸法図

TTS3-14の寸法図

TTS3-14の寸法図

SφDφd2H
811.56.58
1014.88.010
1217.09.512
1318.510.512
1419.711.014

Loading...

TTS3-5SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット 8~14mmの型番TTS3-5SETのページです。
型番TTS3-5SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット 8~14mm

なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット 8~14mm

    ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)

    ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)

      ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)

      ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)

        ソケットレンチセット 2250M

        ソケットレンチセット 2250M

          メーカー トラスコ中山 旭金属工業 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
          通常価格 12,120円 2,056円 34,011円 21,915円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          用途 手作業用 - 手作業用 手作業用
          二面幅寸法(S寸法) 10 / 12 / 13 / 14 / 8 - 10 / 11 / 12 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 -
          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 - 6.35 6.35
          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 - 1/4 1/4
          単品・セット区分 セット品 - セット品 セット品

          なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット 8~14mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました