(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ソケットセット(6角タイプ)

インパクト用ソケットセット(6角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,840円 ~ 13,715円  特別価格 
税込価格
5,324円 ~ 15,087円  特別価格 

【特長】・全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。・狭い箇所での使...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
用途
二面幅寸法(S寸法)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
質量(g)
材質1
セット内容(点)
ソケット内容
タイプ
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
インパクト用
8、10、12、13、14
9.5
セット品
4989999388640
768-3588
9.5
348.000
内容品:クロムモリブデン鋼
5
8~14mm
ロング
T3-08AL(8mm)、10AL(10mm)、12AL(12mm)、13AL(13mm)、14AL(14mm)
10

1個

7,370( 8,107円 )

2日目

インパクト用
8、10、12、13、14
9.5
セット品
4989999388657
768-3596
9.5
230.000
内容品:クロムモリブデン鋼
5
8~14mm
スタンダード
T3-08A(8mm)、10A(10mm)、12A(12mm)、13A(13mm)、14A(14mm)
10

1個

4,840( 5,324円 )

1日目

インパクト用
13、14、17、19、21、24
12.7
セット品
4989999388992
768-3626
12.7
659.000
内容品:クロムモリブデン鋼
6
13~24mm
スタンダード
T4-13A(13mm)、14A(14mm)、17A(17mm)、19A(19mm)、21A(21mm)、24A(24mm)
10

1個

6,930( 7,623円 )

2日目

インパクト用
13、14、17、19、21、24
12.7
セット品
4989999389111
768-3634
12.7
854.000
内容品:クロムモリブデン鋼
6
13~24mm
ロング
T4-13AL(13mm)、14AL(14mm)、17AL(17mm)、19AL(19mm)、21AL(21mm)、24AL(24mm)
10

1個

8,284( 9,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
・狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
・開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ソケットセット(6角タイプ)

インパクト用ソケットセット(6角タイプ)

    インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

    インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

      トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)

      トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)

        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

          インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)

          インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)

            インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

            インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

              インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

              インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

                ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                  6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

                  6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

                    ソケット(6角) 4S

                    ソケット(6角) 4S

                      薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

                      薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

                        1/2インチ角 ソケット(6角)

                        1/2インチ角 ソケット(6角)

                          エクストラディープソケット(6角タイプ)

                          エクストラディープソケット(6角タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KOKEN 山下工業研究所 ヒット KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 4,840円 1,980円 880円 2,813円 2,254円 751円 7,290円 1,667円 4,552円 735円 1,940円 1,010円 3,350円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            材質2 メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜 メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜 - - - - - - - - - - -

                            インパクト用ソケットセット(6角タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました