(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T4-32ASL-100
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7 TRUSCO インパクトヨウチョウロングソケット 32M

インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7 T4-32ASL-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,330円
税込単価
3,663円

【特長】・全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。・狭い箇所での使...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    100
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 適合ピン:
    TP3420(対辺14mm)、TP3525(対辺17~36mm)
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼
  • 適合Oリング:
    TO4019(対辺14mm)、TO4024(対辺17~36mm)
  • 材質2:
    メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜

型番

T4-32ASL-100 解除

Loading...

T4-32ASL-100 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T4-32ASL-100

32
4989999477351
819-1185
460.000
10

1個

3,330( 3,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
・狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
・開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

カタログ

 

Loading...

T4-32ASL-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7の型番T4-32ASL-100のページです。
型番T4-32ASL-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm

      インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)

      インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)

        インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

        インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

          インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)

          インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)

            インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

            インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

              インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

              インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

                インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

                インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

                  インパクトソケット1"(25.4mm)エクステンションバー

                  インパクトソケット1"(25.4mm)エクステンションバー

                    メーカー トラスコ中山 ミトロイ トラスコ中山 KOKEN 山下工業研究所 トップ工業 ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                    通常価格 1,980円 2,992円 1,125円 5,970円 1,682円 29,928円 2,028円 2,221円 9,476円
                    通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用ジョイント類 インパクト用 インパクト用 インパクト用ジョイント類
                    ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 - 12角 12角 ジョイント類
                    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 19 - 12.7 9.5 38.1 9.5 12.7 25.4
                    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - - 1/2 3/8 - 3/8 1/2 1
                    全長(L寸法)(mm) 100 100 - - 50 - 80 - -

                    インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    T4-14ASL-100
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?二面幅寸法(S寸法) JANコード トラスココード 質量(g)

                    1,980円

                    ( 2,178円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10144989999477276819-1177169.000

                    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました