(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARK50-25-6
アルカンサスストン スティックトイシ

アルカンサスストン ARK50-25-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,484円
税込単価
4,932円

【特長】・時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上用には必要の品です...

詳細情報を確認する

型番

ARK50-25-6 解除

Loading...

ARK50-25-6 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARK50-25-6

6
25
50

1個

4,484( 4,932円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上用には必要の品です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚さ長さ粒度(#)
ARK100-50-25アルカンサス砥石25mm50mm100mm6000
ARK115-38-16アルカンサス砥石16mm38mm115mm6000
ARK50-25-6アルカンサス砥石6mm25mm50mm6000

ARK50-25-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルカンサスストンの型番ARK50-25-6のページです。
型番ARK50-25-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルカンサスストン

アルカンサスストン

    ジーベックセラミック砥石

    ジーベックセラミック砥石

      オイルストン 角砥石

      オイルストン 角砥石

        砥石アルカンサスストーン

        砥石アルカンサスストーン

          オイルストン 変形

          オイルストン 変形

            アルカンサス砥石 異形状

            アルカンサス砥石 異形状

              オイルストーン平形タイプ

              オイルストーン平形タイプ

                オイルストン コンビネーション油砥石

                オイルストン コンビネーション油砥石

                  セラミック砥石 クリストンマトリックスミニ

                  セラミック砥石 クリストンマトリックスミニ

                    ニュースーパーストーン(平板) 100mm 300番

                    ニュースーパーストーン(平板) 100mm 300番

                      ニュースーパーストーン丸棒

                      ニュースーパーストーン丸棒

                        ニュースーパーストーン(平板) 100mm 120番

                        ニュースーパーストーン(平板) 100mm 120番

                          砥石(ルビー砥石)

                          砥石(ルビー砥石)

                            メーカー ABC(台東研磨工業) 大和製砥所 ABC(台東研磨工業) スリーエー ABC(台東研磨工業) ミスミ 大和製砥所 ABC(台東研磨工業) 双和化成 日本ジーシー工業 日本ジーシー工業 日本ジーシー工業 スリーエー
                            通常価格 4,484円 2,032円 656円 12,233円 4,584円 3,881円 1,709円 1,692円 1,220円 1,155円 1,776円 1,155円 5,104円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ アルカンサス砥石 セラミックファイバー砥石 油砥石 アルカンサス砥石 油砥石 アルカンサス砥石 油砥石 油砥石 セラミックファイバー砥石 - - - ルビー砥石
                            粒度(#) 6000 - - HB(白) - - - 300 / 80 - 300 - 120 -

                            アルカンサスストンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARK100-50-25
                            ARK115-38-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)

                            (mm)
                            長さ
                            (mm)

                            35,723円

                            ( 39,295円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2550100

                            44,250円

                            ( 48,675円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1638115

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました