(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JHW100P-6SD
スクリュードライバーセット ドライバー

スクリュードライバーセット JHW100P-6SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,381円 12,144円
税込単価
15,819円 13,358円

【特長】・メッキ加工されたブレードは錆びにくく折れにくいです。・コンフォートグ...

詳細情報を確認する

  • 単品/セット:
    セット
  • 材質:
    軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
  • 材質1:
    軸:特殊工具鋼●グリップ:樹脂

型番

JHW100P-6SD 解除

Loading...

JHW100P-6SD の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
JANコード
トラスココード
セット内容(本)
セット内容
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHW100P-6SD

マイナス(-)
-
4.76 ~ 11.11
156 ~ 452
76 ~ 305
4547230102327
755-0511
6
JHWSDR-22、24、26、28、30、33
1900.000

1個

14,381円

12,144

( 13,358円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ加工されたブレードは錆びにくく折れにくいです。
・コンフォートグリップは確実に締めたいトルクを伝えることができます。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード重量
JHW100P-8MD4547230102334755-05291210.000g
JHW100P-6PD4547230102310755-0502972.000g
JHW100P-5MD4547230102303755-0499704.000g
JHW100P-6SD4547230102327755-05111900.000g

JHW100P-6SDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スクリュードライバーセットの型番JHW100P-6SDのページです。
型番JHW100P-6SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリュードライバーセット

スクリュードライバーセット

    トルクス®ドライバークラフトフォームプラス

    トルクス®ドライバークラフトフォームプラス

      ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230

      ハンドソケット3/8″(9.5mm) スピンタイプハンドル 3769N-160・-230

        エルゴ・トルクス(R)ドライバー

        エルゴ・トルクス(R)ドライバー

          パワーグリップドライバー No.4500

          パワーグリップドライバー No.4500

            エルゴ・ボールポイントドライバー

            エルゴ・ボールポイントドライバー

              メーカー ウィリアムズ WERA KOKEN 山下工業研究所 バーコ ベッセル バーコ
              通常価格 9,078円 1,365円 2,380円 2,557円 1,571円 5,450円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
              単品/セット セット - - - 単品 -
              材質 軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂 - - - - -
              材質1 軸:特殊工具鋼●グリップ:樹脂 - - - - -

              スクリュードライバーセットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              JHW100P-5MD
              JHW100P-6PD
              JHW100P-8MD
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
              (mm)
              全長
              (mm)
              軸長
              (mm)
              JANコード トラスココード セット内容(本) セット内容 重量
              (g)

              9,078円

              ( 9,986円 )
              1個 あり

              1日目

              マイナス(-) / プラス(+)No.1 / No.24.76 ~ 6.35156 ~ 27176 ~ 1524547230102303755-04995JHWSDR-22、24、26、JHWSDP-1-3、2-4704.000

              11,649円

              ( 12,814円 )
              1個 あり

              4日目

              プラス(+)No.3 / No.4 / No.1 / No.2-86 ~ 30538 ~ 2034547230102310755-05026JHWSDP-1-3、2-ST、2-4、2-8、3-6、4-6972.000

              14,802円

              ( 16,282円 )
              1個 あり

              2日目

              マイナス(-) / プラス(+)No.3 / No.1 / No.24.76 ~ 9.53158 ~ 32276 ~ 2034547230102334755-05298JHWSDR-24、26、28、JHWSDP-1-3、2-4、3-6、JHWSDE-43、461210.000

              グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました