(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO TNクリーンルームワイパー1000 228X228mm300枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO TNクリーンルームワイパー1000 228X228mm300枚入【300個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,273円
税込単価
5,800円

【特長】・ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    その他
  • シートサイズ(mm):
    228×228
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • JANコード:
    4989999475432
  • 質量(g):
    950.0
  • トラスココード:
    819-1740
  • 材質1:
    ポリエステル40%、セルロース60%
  • ISO Class:
    6
  • クリーンパック有無:
  • 吸水性能:
    275ml/m2

型番

TCRW-1000CP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRW-1000CP

10

1パック

300個入り

5,273( 5,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。
・吸水性は自重の約4.5倍です。
・超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。
・クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
【商品仕様】
・シートサイズ(mm):228×228
・色:ホワイト
・クリーンパック仕様(二重袋)
・ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
・JANコード:4989999475432
・トラスココード:819-1740
・質量:0.95kg
【材質/仕上】
・ポリエステル40%、セルロース60%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TNクリーンルームワイパー1000 228X228mm300枚入の型番TCRW-1000CPのページです。
型番TCRW-1000CPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO TNクリーンルームワイパー1000 228X228mm300枚入

TRUSCO TNクリーンルームワイパー1000 228X228mm300枚入

    TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入

    TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入

      クリーンルーム用雑巾

      クリーンルーム用雑巾

        ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30

        ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30

          ベンコット TR-7F

          ベンコット TR-7F

            アルファ10 ワイパー

            アルファ10 ワイパー

              テクノテックス

              テクノテックス

                アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ

                アルファ10(γ線滅菌済)2サイズ

                  ベンコット(R) クリーンワイプ

                  ベンコット(R) クリーンワイプ

                    ベンコット リントフリー

                    ベンコット リントフリー

                      アルファ10

                      アルファ10

                        ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

                        ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

                          TRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)

                          TRUE-3N アズピュアワイパー(不織布)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ブラストン 三商 小津産業 アズワン アズワン テックスワイプ アズワン アズワン テックスワイプ ガードナー アズワン
                            通常価格 5,273円 3,211円 1,256円 40,200円 28,279円 14,346円 30,516円 20,400円 28,019円 45,862円 14,346円 16,575円 14,032円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   12日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー - - - ワイパー - ワイパー - - ワイパー その他 -
                            材質 その他 ポリエステル - - - ポリエステル - ポリエステル - - ポリエステル その他 -
                            シートサイズ(mm) 228×228 228×228 - - - - - - - - - 250×250 -
                            ホワイト ホワイト - - - ホワイト - ホワイト - - ホワイト ホワイト -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 100 - - - 10 - 10 - - 10 - -

                            TRUSCO TNクリーンルームワイパー1000 228X228mm300枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました