(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスハンガーラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUTD18-120
ステンレスハンガーラック TRUSCO ステンレスハンガーラック W1200XH18

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,655円
税込単価
71,121円

【特長】・さびにくいステンレスハンガーラックです【用途】・食品工場、研究施設、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 商品タイプ詳細:
    ハンガーラック
  • 奥行(mm):
    400
  • 材質/仕上:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕様(g):
    組立品

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUTD18-120 解除

Loading...

図面

SUTD18-120

TRUSCO ステンレスハンガーラック W1200XH1800 図面

SUTD18-150

TRUSCO ステンレスハンガーラック W1500XH1800 図面

SUTD20-120

TRUSCO ステンレスハンガーラック W1200XH2000 図面

SUTD18-180

TRUSCO ステンレスハンガーラック W1800XH1800 図面

SUTD20-150

TRUSCO ステンレスハンガーラック W1500XH2000 図面

SUTD20-180

TRUSCO ステンレスハンガーラック W1800XH2000 図面
商品情報を表示

SUTD18-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
間口(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUTD18-120

1800
1200
8100
4989999525854
819-4942

1個

64,655( 71,121円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくいステンレスハンガーラックです
【用途】
・食品工場、研究施設、クリーンルームに

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスハンガーラックの型番SUTD18-120のページです。
型番SUTD18-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスハンガーラック

ステンレスハンガーラック

    ステンレスハンガー

    ステンレスハンガー

      クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

      クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

        ポータブルエアシャワー シャワーブース

        ポータブルエアシャワー シャワーブース

          静電気対策HEPAフィルター掃除機

          静電気対策HEPAフィルター掃除機

            コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

            コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

              衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

              衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

                コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

                コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

                  掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

                  掃除機 HEPAフィルター/ペーパーバッグ(5枚入)

                    クーロンメーター オプション

                    クーロンメーター オプション

                      クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー

                      クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 三共空調 コトヒラ工業 アズワン コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業 アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 64,655円 2,621円 19,887円 169,871円 89,373円 220,000円 297,003円 388,678円 3,640円 14,089円 547円
                        通常出荷日 5日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   5日目   19日目   1日目   10日目   1日目~  
                        商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 微粒子測定器 関連用品
                        商品タイプ詳細 ハンガーラック ハンガー - - - - - - - - -
                        奥行(mm) 400 - - - - - - - - - -
                        材質/仕上 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - - - - - -
                        仕様(g) 組立品 - - - - - - - - - -

                        ステンレスハンガーラックのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SUTD18-150
                        SUTD18-180
                        SUTD20-120
                        SUTD20-150
                        SUTD20-180
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        高さ
                        (mm)
                        間口
                        (mm)
                        質量
                        (g)
                        JANコード トラスココード

                        72,025円

                        ( 79,228円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        1800150083004989999525861819-4943

                        76,285円

                        ( 83,914円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        1800180085004989999525878819-4944

                        64,655円

                        ( 71,121円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        2000120084004989999551525819-4945

                        72,025円

                        ( 79,228円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        2000150086004989999525885819-4946

                        76,169円

                        ( 83,786円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        2000180088004989999525892819-4947

                        クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました