(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUHG4
ステンレスハンガー TRUSCO ステンレスハンガー 4ファイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,621円
税込単価
2,883円

【特長】・さびにくいステンレスハンガーです【用途】・食品工場、研究施設、クリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 商品タイプ詳細:
    ハンガー
  • 幅(mm):
    420
  • 高さ(mm):
    220
  • 材質/仕上:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

図面

SUHG4

TRUSCO ステンレスハンガー 4φ 図面

SUHG6

TRUSCO ステンレスハンガー 6φ 図面
商品情報を表示

SUHG4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径(mm)
パイプ径(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUHG4

4
Φ4
100
4989999484502
819-4940

4個

2,621( 2,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくいステンレスハンガーです
【用途】
・食品工場、研究施設、クリーンルームに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスハンガーの型番SUHG4のページです。
型番SUHG4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスハンガー

ステンレスハンガー

    ステンレスハンガーラック

    ステンレスハンガーラック

      クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

      クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

        ポータブルエアシャワー シャワーブース

        ポータブルエアシャワー シャワーブース

          ベンコット(R)モップ

          ベンコット(R)モップ

            ドライワイパー WI519シリーズ

            ドライワイパー WI519シリーズ

              クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー

              クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー

                モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK

                モップHGフリーハンドルEX 緑 TGK

                  クーロンメーター オプション

                  クーロンメーター オプション

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 三共空調 コトヒラ工業 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 2,621円 64,655円 19,887円 169,871円 17,149円 4,100円 547円 4,000円 14,089円
                    通常出荷日 1日目~   5日目~   4日目   4日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   10日目  
                    商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 - 微粒子測定器
                    商品タイプ詳細 ハンガー ハンガーラック - - - - - - -
                    幅(mm) 420 - - - - - - - -
                    高さ(mm) 220 - - - - - - - -
                    材質/仕上 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - - - -

                    ステンレスハンガーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SUHG6
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    線径
                    (mm)
                    パイプ径
                    (mm)
                    質量
                    (g)
                    JANコード トラスココード

                    3,385円

                    ( 3,724円 )
                    4個 あり

                    2日目

                    6Φ62004989999484519819-4941

                    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました