(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスステップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUF-5410
ステンレスステップ TRUSCO ステンレスステップ 1ダンシキ 500X4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,432円
税込単価
65,375円

【特長】・さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です・天板のポルカプレート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕 様:
    ポルカプレート(踏み面)
  • 詳細タイプ:
    ステンレスステップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUF-5410 解除

Loading...

図面

SUF-5425

TRUSCO ステンレスステップ 1段式 500X400XH250 図面

SUF-5410

TRUSCO ステンレスステップ 1段式 500X400XH100 図面

SUF-5460

TRUSCO ステンレスステップ 2段式 天板サイズ500X400XH600 図面
商品情報を表示

SUF-5410 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ
棚タイプ-段 数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUF-5410

4989999551419
7800
820-2995
500mm(間口)×400mm(奥行)×100mm(高さ)
1

1個

59,432( 65,375円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です
・天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています
・清掃しやすく排水性が高いです
・足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます
【用途】
・研究施設、クリーンルーム、食品工場など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスステップの型番SUF-5410のページです。
型番SUF-5410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスステップ

ステンレスステップ

    ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)

    ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)

      ステップ SF-43S 1段 コクゴ

      ステップ SF-43S 1段 コクゴ

        ステップ SF-45S 2段 コクゴ

        ステップ SF-45S 2段 コクゴ

          ステンレスエレクターワーキングカート1型

          ステンレスエレクターワーキングカート1型

            ステップ SF-45T 2段 コクゴ

            ステップ SF-45T 2段 コクゴ

              ステップ SF-43T 1段 コクゴ

              ステップ SF-43T 1段 コクゴ

                キャニオン メイドワゴンB

                キャニオン メイドワゴンB

                  メイドワゴン

                  メイドワゴン

                    メーカー トラスコ中山 テラオカ コクゴ コクゴ エレクター コクゴ コクゴ キャニオン キャニオン
                    通常価格 59,432円 104,864円 23,000円 45,000円 110,721円 28,000円 15,000円 92,317円 92,317円
                    通常出荷日 8日目   5日目~   10日目   10日目   4日目   10日目   10日目   5日目   5日目  
                    商品タイプ 関連用品 ワゴン - - ワゴン - - - ワゴン
                    材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - -
                    仕 様 ポルカプレート(踏み面) - - - - - - - -
                    詳細タイプ ステンレスステップ - - - - - - - -

                    ステンレスステップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SUF-5425
                    SUF-5460
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード 質量(g) トラスココード サイズ 棚タイプ-段 数

                    67,148円

                    ( 73,863円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    498999955142610000820-2996500mm(間口)×400mm(奥行)×100mm(高さ)1

                    117,590円

                    ( 129,349円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    498999955143317500820-2997500mm(間口)×600mm(奥行)×600mm(高さ)2

                    クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました