(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス クリップボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールステンレス クリップボード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,751円 ~ 6,653円
税込価格
5,226円 ~ 7,318円

【特長】・食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 詳細タイプ:
    クリップボード

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

CBSU-B4Y

TRUSCO オールステンレス クリップボード B4横 図面

CBSU-A4T

TRUSCO オールステンレス クリップボード A4縦 図面

CBSU-A4Y

TRUSCO オールステンレス クリップボード A4横 図面

CBSU-B4T

TRUSCO オールステンレス クリップボード B4縦 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
タイプ
仕 様
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999483901
30
818-5145
タテ
A4縦
235mm(幅)×320mm(高さ)

5個

4,751( 5,226円 )

1日目

4989999483918
30
818-5146
ヨコ
A4横
320mm(幅)×235mm(高さ)

5個

6,121( 6,733円 )

1日目

4989999483925
40
818-5147
タテ
B4縦
275mm(幅)×385mm(高さ)

5個

6,653( 7,318円 )

1日目

4989999483932
40
818-5148
ヨコ
B4横
385mm(幅)×275mm(高さ)

5個

6,653( 7,318円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです
【用途】
・研究施設、クリーンルーム、食品工場など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス クリップボード

オールステンレス クリップボード

    ステンレスハンガーラック カーテン付

    ステンレスハンガーラック カーテン付

      ステンレス ハンガーカート

      ステンレス ハンガーカート

        ステンレス ハンガー

        ステンレス ハンガー

          クリップボード アルミ A4、B4

          クリップボード アルミ A4、B4

            ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

            ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

              クリップボード アルミ A4縦型

              クリップボード アルミ A4縦型

                ステンレス ハンガーラック

                ステンレス ハンガーラック

                  ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

                  ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

                    D-1 ステンレス台車 キャニオン

                    D-1 ステンレス台車 キャニオン

                      ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)

                      ステンレスチェアー CCC-4(ナイロンウレタン車)

                        キャニオン ステンレスハンガークリップ付

                        キャニオン ステンレスハンガークリップ付

                          ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)

                          ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)

                            メーカー トラスコ中山 キャニオン キャニオン キャニオン 東京硝子器械 トラスコ中山 東京硝子器械 キャニオン キャニオン キャニオン コクゴ キャニオン コクゴ
                            通常価格 4,751円 130,159円 51,934円 2,537円 4,083円 70,825円 4,083円 77,012円 111,026円 240,958円 71,781円 3,255円 70,810円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   8日目   6日目   6日目   26日目   6日目   4日目   9日目~   6日目   10日目   4日目   10日目  
                            商品タイプ 関連用品 ハンガー ハンガー ハンガー 関連用品 ハンガー 関連用品 ハンガー ハンガー - - ハンガー -
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ クリップボード - - - - 組立品 - - - - - - -

                            オールステンレス クリップボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました