(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,881円
税込単価
6,469円

【特長】・金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを...

詳細情報を確認する

型番

MP-LS-R-BK 解除

Loading...

製品仕様

型番用途特長
MP-LS-R-BK鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-LS-R-BK

1個

5,881( 6,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
【用途】
・鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型の型番MP-LS-R-BKのページです。
型番MP-LS-R-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型

MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型

    MPFシリコーンクリーンヘラ 小

    MPFシリコーンクリーンヘラ 小

      アラム MPFシリコーンスクレイパー 青色系 (9681‐02)

      アラム MPFシリコーンスクレイパー 青色系 (9681‐02)

        メーカー アラム アラム アラム
        通常価格 5,881円 3,954円 10,603円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  

        MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました