(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
265,776円 ~ 410,679円
税込価格
292,354円 ~ 451,747円

【特長】・スーパードライはマイコン制御により制定湿度に対し優れた定湿度特性・独...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    オートドライタイプ
  • キャスター:
    なし
  • 湿度コントロール(%):
    1~50
  • 露点温度:
    -40℃(外気条件:温度20℃・湿度50%RH)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプデシケータタイプ容量(L)内寸法キャスター
SD-302-01デシケーターオートドライタイプ347498×599×1173mmなし
SD-151-01デシケーターオートドライタイプ147498×539×576mmなし
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
内寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
棚板(枚)
電源(V)
本体内寸(mm)奥行
本体内寸(mm)高さ
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
147
498×539×576
773-4930
37000.0
3
単相100
541
577
580
500
630
1台
10

1個

265,776( 292,354円 )

11日目

347
498×599×1173
773-4956
55000.0
7
AC100
-
-
640
500
1227
1台
10

1個

410,679( 451,747円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパードライはマイコン制御により制定湿度に対し優れた定湿度特性
・独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました
・マイコン制御(特許 第5449309号)により省エネを実現しました
・ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

    スーパードライ SDS-502S1

    スーパードライ SDS-502S1

      湿度インジケーターカード

      湿度インジケーターカード

        ドライ嫌気インジケーター 100枚

        ドライ嫌気インジケーター 100枚

          メーカー 東洋リビング 東洋リビング アズワン 東京硝子器械
          通常価格 265,776円 477,679円 13,688円 11,772円
          通常出荷日 11日目   11日目   1日目   8日目  
          商品タイプ デシケーター デシケーター - -
          デシケータタイプ オートドライタイプ - - -
          キャスター なし - - -
          湿度コントロール(%) 1~50 - - -
          露点温度 -40℃(外気条件:温度20℃・湿度50%RH) - - -

          デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました