(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムーズフローポンプQシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:Q-100-VE-P-S
スムーズフローポンプQシリーズ スムーズフローポンプQシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
275,673円 227,044円
税込単価
303,240円 249,748円

【特長】・チューブポンプの扱いやすさとシリンジポンプの精度を併せ持つ、新しいポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チュービングポンプ
  • 流量範囲(ml/min):
    0.1~100
  • サイズ(mm):
    110×191×128.1
  • 接続口径(mm):
    φ4×φ6またはRc1/8
  • 送液量(ml/min):
    0.1~100
  • 消費電力(W):
    10
  • 電源:
    AC100~240±10%
  • 防塵・防水:
    IP65相当(防水・防塵)
  • 付属品:
    ポンプ架台セット、滑り止めシート、チューブ(2m)、シリンジ、取付けボルトセット
  • 最大吐出圧(kPa):
    300
  • 重量(kg):
    1.6
  • 電源コード長さ(m):
    2

型番

Q-100-VE-P-S 解除

Loading...

商品情報を表示

Q-100-VE-P-Sの仕様・寸法情報

商品タイプチュービングポンプ流量範囲(ml/min)0.1~100
サイズ(mm)110×191×128.1接続口径(mm)φ4×φ6またはRc1/8
送液量(ml/min)0.1~100消費電力(W)10
トラスココード791-5209材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、シート弁・パッキン:EPDM、継手:PP
電源AC100~240±10%防塵・防水IP65相当(防水・防塵)
付属品ポンプ架台セット、滑り止めシート、チューブ(2m)、シリンジ、取付けボルトセット最大吐出圧(kPa)300
重量(kg)1.6電源コード長さ(m)2

型番リスト

型番
トラスココード
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q-100-VE-P-S

791-5209
ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、シート弁・パッキン:EPDM、継手:PP

1個

275,673円

227,044

( 249,748円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブポンプの扱いやすさとシリンジポンプの精度を併せ持つ、新しいポンプです
・脈動のない連続一定流で送液します
・0.01mL/min単位の流量設定が可能で、再現性±1%以内の高精度です
・擦れ合ったり、しごいたりする部分がないため長寿命で、4000時間もの安定運転が可能です
・設定・校正はボタン操作で簡単です
・液を漏らさず、変質させない
・配管閉塞・空運転でも壊れない
・スケールアップが容易
・分解・組み立てがカンタン
・液替えがカンタン
・持ち運びがカンタン
【用途】
・ラボ、プロセスでの薬液の微量供給

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムーズフローポンプQシリーズの型番Q-100-VE-P-Sのページです。
型番Q-100-VE-P-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムーズフローポンプQシリーズ

スムーズフローポンプQシリーズ

    精密微量送液ポンプ

    精密微量送液ポンプ

      リニコン真空ポンプ LVシリーズ

      リニコン真空ポンプ LVシリーズ

        シリンジポンプ YSP-101

        シリンジポンプ YSP-101

          シリンジポンプ YSP-201

          シリンジポンプ YSP-201

            微量・精密・無脈動ポンプ

            微量・精密・無脈動ポンプ

              液体定量吐出バルブ

              液体定量吐出バルブ

                クリーンエアーシステム

                クリーンエアーシステム

                  オイルレス吸引ポンプ

                  オイルレス吸引ポンプ

                    フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                    フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                      パージ流量計 RK1250シリーズ

                      パージ流量計 RK1250シリーズ

                        シリンジポンプ YSP-301

                        シリンジポンプ YSP-301

                          デジタル送液ポンプ

                          デジタル送液ポンプ

                            メーカー タクミナ ケニス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 武蔵エンジニアリング アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ヤマト科学
                            通常価格 275,673円 508,620円 41,944円 125,929円 194,317円 222,702円 85,000円 26,878円 67,769円 5,739円 50,546円 242,897円 634,706円
                            通常出荷日 8日目   9日目   1日目   10日目   16日目   15日目   11日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 21日目   7日目  
                            商品タイプ チュービングポンプ 送液ポンプ - - - 送液ポンプ ディスペンサー - - - - - -
                            流量範囲(ml/min) 0.1~100 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 110×191×128.1 110×175×128.1 - 229×146×114 229×146×114 外形:W110×D191×H128 - - - - - 229×146×114 -
                            接続口径(mm) φ4×φ6またはRc1/8 - - - - - - - - - - - -
                            送液量(ml/min) 0.1~100 - - - - - - - - - - - -

                            スムーズフローポンプQシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Q-100-VF-P-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 材質

                            275,673円

                            ( 303,240円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            791-5217ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、シート弁:特殊フッ素ゴム、パッキン:特殊フッ素ゴム、継手:PP
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 材質

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト