(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,434円 ~ 3,598円
税込価格
1,577円 ~ 3,958円

【特長】・熱成形体のみで構成しており、高差圧下でろ材変形が少ないので高粘度流体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 材質:
    ろ材:ポリオレフィン複合繊維
  • 外径(mm):
    65
  • 内径(mm):
    28

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
長さ(mm)
適合ハウジング
質量(g)
最高使用温度(℃)
設計圧力
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
448-4665
4548623961071
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
200
80
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

1,434( 1,577円 )

1日目

448-4673
4548623961088
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
200
80
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

1,434( 1,577円 )

1日目

448-4681
4548623961095
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
200
80
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

1,908( 2,099円 )

1日目

448-4690
4548623961101
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
200
80
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

1,908( 2,099円 )

1日目

448-4703
4548623961118
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
200
80
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

2,008( 2,209円 )

1日目

448-4711
4548623961125
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
200
80
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

1,908( 2,099円 )

1日目

448-4720
4548623961132
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
200
80
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

2,008( 2,209円 )

1日目

448-4738
4548623961149
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
200
80
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

2,008( 2,209円 )

1日目

448-4746
4548623961156
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
200
80
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

1,908( 2,099円 )

1日目

448-4754
4548623955254
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
200
80
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

1,908( 2,099円 )

1日目

786-6402
4548623961170
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
-
-
-
10

1個

2,870( 3,157円 )

1日目

786-6411
4548623961187
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
-
-
-
10

1個

2,856( 3,142円 )

1日目

786-6429
4548623961194
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
-
-
-
10

1個

3,598( 3,958円 )

4日目

786-6437
4548623961200
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
-
-
-
10

1個

2,870( 3,157円 )

1日目

786-6445
4548623961217
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
-
-
-
10

1個

2,856( 3,142円 )

1日目

786-6453
4548623961224
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
-
-
-
10

1個

3,436( 3,780円 )

1日目

786-6461
4548623961231
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
-
-
-
10

1個

2,856( 3,142円 )

1日目

786-6470
4548623961248
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
-
-
-
10

1個

3,436( 3,780円 )

4日目

786-6488
4548623961255
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
-
-
-
10

1個

2,856( 3,142円 )

1日目

786-6496
4548623961163
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
-
-
-
10

1個

3,598( 3,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱成形体のみで構成しており、高差圧下でろ材変形が少ないので高粘度流体のろ過に適します
・複合繊維を熱溶着した密度勾配のあるろ材構造により、ろ材繊維の離脱が少なく、優れた捕捉能力とロングライフを実現します
・洗浄加工された材料繊維を使用しているので、ろ液の泡立ちや白濁を最小限に抑制します
【用途】
・塗料、インキ、顔料、メッキ液、エッチング液、樹脂、洗浄水、仕込み水、各種塗装用インキ
・油脂、一般化学、各種飲料、フィルムコーティング溶液、粘着剤など

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズ

デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズ

    高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

    高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

      Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

      Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

        イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

        イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

          漏水検知器OLC-1形 OLC-1

          漏水検知器OLC-1形 OLC-1

            Milli-Q(R)用POUポリッシャー

            Milli-Q(R)用POUポリッシャー

              Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

              Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

                オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

                オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン アズワン
                  通常価格 1,434円 179,665円 1,549円 24,700円 149,560円 44,900円 2,896円 24,700円
                  通常出荷日 1日目~   19日目   1日目~   1日目   26日目   8日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ フィルター - フィルター - - 純水製造装置 - 純水製造装置
                  材質 ろ材:ポリオレフィン複合繊維 - ろ材、コア:ポリプロピレン(PP) - - - - -
                  外径(mm) 65 - - - - - - -
                  内径(mm) 28 - - - - - - -

                  デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました