(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,790円 ~ 7,095円
税込価格
3,069円 ~ 7,805円

【特長】・綿のメディアを挟み込みながら、糸で巻き上げたフィルターカートリッジで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 材質:
    ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
  • 外径(mm):
    65
  • 内径(mm):
    27.5
  • 最高使用温度(℃):
    121

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
長さ(mm)
適合ハウジング
質量(g)
設計圧力
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
282-0749
4548623124377
250
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
250
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

2,790( 3,069円 )

1日目

786-5317
4548623916255
750
5DCN3・3ALN3・5VCN3
750
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

7,095( 7,805円 )

1日目

282-0757
4548623124384
250
47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
250
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

2,790( 3,069円 )

1日目

786-5325
4548623916262
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
500
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

4,559( 5,015円 )

4日目

786-5333
4548623916279
750
5DCN3・3ALN3・5VCN3
750
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

7,095( 7,805円 )

6日目

481-0571
4548623124391
250
47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
250
推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
1本
10

1個

2,790( 3,069円 )

1日目

786-5341
4548623917283
500
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
500
-
-
10

1個

5,112( 5,623円 )

1日目

786-5350
4548623124407
750
5DCN3・3ALN3・5VCN3
750
-
-
10

1個

6,976( 7,674円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿のメディアを挟み込みながら、糸で巻き上げたフィルターカートリッジです
・コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています
・菱形の網目は大きな開口面積があるため、流量特性に優れています
・密度勾配を持つ緻密な綿のメディアは、深層ろ過により異物を効果的に捕捉します
【用途】
・圧延油、潤滑油、作業油のろ過
・ボイラー復水のろ過
・鉱物、工業油、有機剤などのろ過
・井戸水、地下水の異物のろ過(小流量、異物ろ過用)
・他には各種水処理施設、工業用水(最高使用温度106℃)、雨水の異物のろ過(大流量、粗ろ過用)、純水製造装置のプレフィルター(微粒子除去、プレフィルター)など

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用

    フィルターハウジング 1HB1

    フィルターハウジング 1HB1

      フィルター PF-RC

      フィルター PF-RC

        Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

        Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン オルガノ スリーエムジャパン
          通常価格 2,790円 639,936円 59,854円 1,549円
          通常出荷日 1日目~   9日目   4日目   1日目~  
          商品タイプ フィルター その他 フィルター フィルター
          材質 ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) - - ろ材、コア:ポリプロピレン(PP)
          外径(mm) 65 135 - -
          内径(mm) 27.5 - - -
          最高使用温度(℃) 121 - - 60

          Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました