(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,939円
税込単価
26,333円

【特長】・テーブルや机の天板保護に最適。【用途】・テーブルマットとしてキズ・汚...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG004

1個

23,939( 26,333円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルや机の天板保護に最適。
【用途】
・テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に。
【商品仕様】
・幅(mm):920
・長さ(m):10
・厚さ(mm):1
・色:透明
・耐熱温度(℃):60℃
・色:透明
・耐熱温度(℃):60℃
・天板の保護に最適です。
・JANコード:4977932471825
・トラスココード:819-6040
・質量:12.5kg
【材質/仕上】
・塩化ビニル樹脂100%

(i)ご注意

  • 長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。

カタログ

 

MG004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚の型番MG004のページです。
型番MG004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

    明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

    明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

      明和 MG透明フィルム120cm×10m×1.0mm厚

      明和 MG透明フィルム120cm×10m×1.0mm厚

        明和 MG透明フィルム120cm×10m×2.0mm厚

        明和 MG透明フィルム120cm×10m×2.0mm厚

          明和 3点機能付透明マット KMGK-9015 90cm×150cm×1mm厚

          明和 3点機能付透明マット KMGK-9015 90cm×150cm×1mm厚

            明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

            明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

              明和 3点機能付透明マット KMGK-9012 90cm×120cm×1mm厚

              明和 3点機能付透明マット KMGK-9012 90cm×120cm×1mm厚

                明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                  明和 3点機能付透明フィルム 91cm×10m×1mm厚

                  明和 3点機能付透明フィルム 91cm×10m×1mm厚

                    明和 3点機能付透明フィルム 120cm×10m×1mm厚

                    明和 3点機能付透明フィルム 120cm×10m×1mm厚

                      明和 3点機能付透明マット KMGK-7512 75cm×120cm×1mm厚

                      明和 3点機能付透明マット KMGK-7512 75cm×120cm×1mm厚

                        導電カットマット

                        導電カットマット

                          帯電防炎フィルム(粉ふり)

                          帯電防炎フィルム(粉ふり)

                            メーカー 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア アズワン トラスコ中山
                            通常価格 23,939円 34,680円 21,600円 41,956円 5,203円 13,874円 4,451円 30,047円 31,840円 37,191円 4,800円 4,956円 65,520円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目  

                            明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました