(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルサールブ M グリス用マルチポイント設置キット(2箇所)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1250MD-2RS
パルサールブ M グリス用マルチポイント設置キット(2箇所) パルサールブ M グリスヨウ マルチポイントセッチキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,639円
税込単価
29,303円

【特長】・パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 自動給油機本体は別売です。

Loading...

 
カタログを表示

1250MD-2RS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
給油箇所
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1250MD-2RS

4936305131506
820-6673
2ポイント
595.000

1個

26,639( 29,303円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
【用途】
・組立式
・パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。
【商品仕様】
・給油箇所:2ポイント
・構成部品:A002(3/8インチF×1/8インチMアダプター):1ヶ
・B002(本体装着ブラケット):1ヶ
・B051(本体装着金具固定用ネジ(M8×25)):3ヶ
・B058(歯付き平ワッシャー(D26×10×1.6t)):1ヶ
・分配弁2ポイントHU-2RSタイプ:1ヶ
・A240(PC6-1/8インチM継手コネクター):4ヶ
・A214-1(分配弁用ナイロンチューブ外径6mm*3m):1ヶ
・JANコード:4936305131506
・トラスココード:820-6673
・質量:595g

(i)ご注意

  • 自動給油機本体は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルサールブ M グリス用マルチポイント設置キット(2箇所)の型番1250MD-2RSのページです。
型番1250MD-2RSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルサールブ M グリス用マルチポイント設置キット(2箇所)

パルサールブ M グリス用マルチポイント設置キット(2箇所)

    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(3箇所)

    パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(3箇所)

      パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(3口)

      パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(3口)

        パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2口)

        パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2口)

          パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(6口)

          パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(6口)

            パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C033

            パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C033

              パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所)

              パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所)

                パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(5口)

                パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(5口)

                  メーカー ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン
                  通常価格 26,639円 15,598円 18,864円 18,458円 20,467円 10,678円 12,812円 20,341円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 グリスガン チューブ ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 - チューブ ルブリケーター関連品
                  その他 オプション - - - - - - -

                  パルサールブ M グリス用マルチポイント設置キット(2箇所)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1250MD-4RS
                  1250MD-5RS
                  1250MD-6RS
                  1250MD-8RS
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 給油箇所 質量(g)

                  30,383円

                  ( 33,421円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  4936305131520820-66754ポイント690.000

                  33,727円

                  ( 37,100円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  4936305131537820-66765ポイント765.000

                  35,552円

                  ( 39,107円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  4936305131544820-66776ポイント785.000

                  41,960円

                  ( 46,156円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  4936305131568820-66798ポイント880.000

                  注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました