(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO プッシュディスペンサー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO プッシュディスペンサー 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
788円
税込単価
867円

【特長】・手の平で押すとと内溶液が出てきます。・アルコールや消毒液・除光液等で...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    250~499
  • 本体材質:
    PE
  • 容量詳細(ml):
    300
  • JANコード:
    4989999476231
  • トラスココード:
    818-4385
  • 質量(g):
    53.500
  • 外径(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    164
  • 色:
    半透明

(i)ご注意

  • 40℃以上の液体を入れて使用しないでください。
  • 5℃~40℃の場所で保管してください。

型番

TPD-300 解除

Loading...

図面

TPD-300

TRUSCO プッシュディスペンサー 300ml 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPD-300

5個

788( 867円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平で押すとと内溶液が出てきます。
・アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。

(i)ご注意

  • 40℃以上の液体を入れて使用しないでください。
  • 5℃~40℃の場所で保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO プッシュディスペンサー 300mlの型番TPD-300のページです。
型番TPD-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO プッシュディスペンサー 300ml

TRUSCO プッシュディスペンサー 300ml

    KUBIREボトル

    KUBIREボトル

      ふっ素樹脂 大型広口ビン

      ふっ素樹脂 大型広口ビン

        ボトル(広口/細口)

        ボトル(広口/細口)

          Mボトル広口瓶

          Mボトル広口瓶

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

            TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

              キャップボトル ヒンジ付

              キャップボトル ヒンジ付

                PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

                PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                            メーカー トラスコ中山 サンプラテック フロンケミカル 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 TARSONS トラスコ中山 サンプラテック TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 788円 335円 286,753円 249円 92円 4,805円 290円 193円 175円 160円 135円 140円 260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量(ml) 250~499 1000~1999 2000~ - - 2000~ - - 51~99 ~50 ~50 ~50 250~499
                            本体材質 PE PE PFA PE PE PP PE PE PP PP PP PP PP
                            容量詳細(ml) 300 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999476231 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-4385 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO プッシュディスペンサー 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました